391
— Protezione e sicurezza
Scaricatori di sovratensioni OVR Tipo 2 QuickSafe 1P+N e 3P+N per reti TT/TNS - 230V e 230/400V
• manutenzione semplificata grazie alla possibilita di sostituire la cartuccia invece dell’intero prodotto e alla riserva di funzionamento su tutte le versioni “s” • monitoraggio costante dello stato del prodotto grazie al contatto di segnalazione integrato nelle versioni TS • flessibilita di applicazione, dal residenziale all’industriale Tutti gli scaricatori di Tipo 2 della gamma OVR sono automaticamente coordinati rispettando una distanza minima di 1 m tra monte e valle.
Norme: IEC 61643-1/CEI EN 61643-11 Parametro di prova: corrente di scarica con forma d’onda 8/20 μs
Descrizione
Peso unitario
Confezione
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz
OVR T2 40-275s P QS OVR T2 1N 40-275s P QS OVR T2 1N 40-275 P QS OVR T2 3L 40-275s P QS OVR T2 3N 40-275 P QS OVR T2 3N 40-275s P QS OVR T2 4L 40-275s P QS OVR T2 80-275s P QS OVR T2 1N 80-275s P QS OVR T2 3L 80-275s P QS OVR T2 3N 80-275s P QS OVR T2 40-275s P TS QS OVR T2 1N 40-275s P TS QS OVR T2 1N 40-275 P TS QS OVR T2 3L 40-275s P TS QS OVR T2 3N 40-275 P TS QS OVR T2 3N 40-275s P TS QS OVR T2 4L 40-275s P TS QS OVR T2 80-275s P TS QS OVR T2 1N 80-275s P TS QS OVR T2 3L 80-275s P TS QS OVR T2 3N 80-275s P TS QS OVR T2 4L 80-275s P TS QS OVR T2 1N 40-350 P QS OVR T2 3L 40-350 P QS OVR T2 3N 40-350 P QS OVR T2 40-350 P TS QS OVR T2 1N 40-350 P TS QS OVR T2 3L 40-350 P TS QS OVR T2 3N 40-350 P TS QS
2CTB815704R1200 2CTB815704R1400 2CTB803972R1100 2CTB815704R1800 2CTB803973R1100 2CTB815704R2000 2CTB815704R2300 2CTB815708R1200 2CTB815708R1400 2CTB815708R1800 2CTB815708R2000 2CTB815704R0000 2CTB815704R0200 2CTB803972R0500 2CTB815704R0600 2CTB803973R0500 2CTB815704R0800 2CTB815704R1100 2CTB815708R0000 2CTB815708R0200 2CTB815708R0600 2CTB815708R0800 2CTB815708R1100 2CTB803982R1100 2CTB803883R2400 2CTB803983R1100 2CTB803881R1700 2CTB803982R0500 2CTB803883R2500 2CTB803983R0500
OVR0240275S OVR021N40275S OVR021N40275 OVR023L40275S OVR023N40275 OVR023N40275S OVR024L40275S OVR0280275S OVR021N80275S OVR023L80275S OVR023N80275S OVR0240275STS OVR021N40275STS OVR021N40275TS OVR023L40275STS OVR023N40275TS OVR023N40275STS OVR024L40275STS OVR0280275STS OVR021N80275STS OVR023L80275STS OVR023N80275STS OVR024L80275STS
0,15 0,30 0,30 0,45 0,48 0,60 0,45 0,15 0,30 0,45 0,60 0,15 0,30 0,30 0,45 0,48 0,60 0,45 0,15 0,30 0,45 0,60 0,45 0,24 0,36 0,48 0,12 0,24 0,36 0,48
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OVR021N40350 OVR023L40350 OVR023N40350
OVR0240350TS OVR021N40350TS OVR023L40350TS OVR023N40350TS
OVR T2 40-440s P QS OVR T2 80-440s P QS
2CTB815704R4100 2CTB815708R4100
OVR0240440S OVR0280440S
0,30 0,30
1 1
OVR T2 40-440s P TS QS OVR T2 80-440s P TS QS
2CTB815704R2900 2CTB815708R2900
OVR0240440STS OVR0280440STS
0,30 0,30
1 1
OVR T2 N 80-275 P QS OVR T2 N 80-350 P QS OVR T2 N 80-440s P QS OVR T2 N 80-440 P QS OVR T2 40-275s C QS OVR T2 80-275s C QS OVR T2 40-350 C QS OVR T2 40-440s C QS OVR T2 80-440s C QS OVR T2-T3 80 N C QS OVR T2 80-350 C QS
2CTB803973R1900 2CTB803983R1900 2CTB815708R5400 2CTB803973R2000 2CTB815704R2600 2CTB815708R2600 2CTB803886R1000 2CTB815704R5500 2CTB815708R5500 2CTB815708R2800 2CTB803886R0000
OVR02N80275 OVR02N80350 OVR02N80440S OVR02N80440 OVR0240275SC OVR0280275SC OVR0240350C OVR0240440SC OVR0280440SC OVR02N80275SC OVR02N80350C
0,12 0,12 0,12 0,12
1 1 1 1
Powered by FlippingBook