System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915

392

— Protezione e sicurezza Scaricatori di sovratensioni OVR Tipo 2-3 QuickSafe 1P - 230V e 400V

Caratteristiche tecniche Tipi Con contatto ausiliario (TS)

OVR T2-T3 20-275 P QS OVR T2-T3 20-275 P TS QS

OVR T2-T3 20-440 P QS OVR T2-T3 20-440 P TS QS

Tecnologia

Varistori

Varistori

Caratteristiche elettriche Norme di riferimento

IEC 61643-11 / CEI EN 61643-11

IEC 61643-11 / CEI EN 61643-11

Tipo / Classe di test

T2-T3 / II-III

T2-T3 / II-III

Linee protette Rete di sistema Tipo di corrente

1

1

TNC - TNS - TT(P-N)

TNC - TNS - TT(P-N)

c.a. 45-65Hz

c.a. 45-65Hz

Regolazione della tensione della rete di sistema

± 20%

± 10%

[V c.a.] [V c.a.] [V c.a.] [V c.a.]

230 275 320 355

400 440 320 355

Tensione nominale U n

Tensione massima continuativa U c

Tensione nominale U n L-PE

Tensione massima continuativa U c L-PE Corrente di scarica massima I max (8/20) Corrente di scarica nominale I n (8/20) Livello di tensione di protezione U p a I n (L-N) Livello di tensione di protezione U p a 3kA (L-N) Livello di tensione di protezione U p a 5kA (L-N) Livello di tensione di protezione U p a 10kA (L-N)

[kA] [kA] [kV] [kV] [kV] [kV]

20

20

5

5

0,9 0,8

1,4

1,25 1,35 1,55

0,85

1

Comportamento in caso di sovratensione temporanea (TOV) Ut (L-N: 5s/N-PE: 200ms) [V]

337 / -

581 / -

Tempo di risposta

[ns] [kA]

≤ 25 100

≤ 25 100

Corrente massima di corto circuito Isccr

fusibile (gG - gL)

[A] [A]

≤ 125 ≤ 125

≤ 125 ≤ 125

Protezione di backup

interruttore (curva B o C)

Cartuccia estraibile

Sì Sì Sì

Sì Sì Sì

Tecnologia integrata QuickSafe®

Indicatore di stato

Indicatore di riserva operativa

No

No

Contatto ausiliario Installazione Sezione cavi (L, N, PE)

Sì (opzionale TS)

Sì (opzionale TS)

cavo rigido

[mm²] [mm²] [mm] [Nm]

2,5 … 25 2,5 … 16

2,5 … 25 2,5 … 16

cavo intrecciato

Lunghezza di spelatura (L, N, PE) Coppia di serraggio (L, N, PE)

12,5

12,5

2,8

2,8

Contatto ausiliario (TS) Tipo di contatti

1 NA- 1 NC

1 NA- 1 NC

Min tensione/corrente di funzionamento Max tensione/corrente di funzionamento

12 V c.c. - 10mA 250 V c.a. - 1A

12 V c.c. - 10mA 250 V c.a. - 1A

Sezione cavi

[mm²]

1,5

1,5

Caratteristiche varie Temperatura di stoccaggio e di esercizio

[°C]

da -40 a +80

da -40 a +80

Grado di protezione

IP 20

IP 20

Resistenza al fuoco secondo UL 94

V0

V0

Alt. x largh. x prof.

[mm]

85x17,8x64,8

85x17,8x64,8

Dimensioni

Moduli

1

1

Alt. x largh. x prof.

[mm]

96x17,8x64,8

96x17,8x64,8

Dimensioni con contatto ausiliario (TS)

Moduli

1

1

Cartucce di ricambio ID prodotto - Fase

Tipo Cod.

OVR T2-T3 20-275 C QS

OVR T2-T3 20-440 C QS

2CTB803876R1200

2CTB803876R0600

Powered by