393
— Protezione e sicurezza
Scaricatori di sovratensioni OVR Tipo 2-3 QuickSafe 1P+N e 3P+N per reti TT/TNS - 230V e 230/400V
Caratteristiche tecniche Tipi
OVR T2-T3 1N 20-275 P QS OVR T2-T3 1N 20-275 P TS QS
OVR T2-T3 3N 20-275 P QS OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS
con contatto ausiliario (TS)
Tecnologia
Varistori
Varistori
Caratteristiche elettriche Norme di riferimento
IEC 61643-11 / CEI EN 61643-11
IEC 61643-11 / CEI EN 61643-11
Tipo / Classe di test
T2-T3 / II-III
T2-T3 / II-III
Linee protette Rete di sistema Tipo di corrente
1+N
3+N
TNS - TT
TNS - TT
c.a. 45-65Hz
c.a. 45-65Hz
Regolazione della tensione della rete di sistema
± 20%
± 20%
[V c.a.] [V c.a.]
230 275
230 / 400 275 / 440
Tensione nominale U n
Tensione massima continuativa U c Corrente di scarica massima I max (8/20) Corrente di scarica nominale I n (8/20)
[kA] [kA] [kA] [kV] [kV] [kV] [kV]
20
20
5
5
Corrente totale
40
80
Livello di tensione di protezione U p a I n (L-N/N-PE/L-PE) Livello di tensione di protezione U p a 3kA (L-N/N-PE/L-PE) Livello di tensione di protezione U p a 5kA (L-N/N-PE/L-PE) Livello di tensione di protezione U p a 10kA (L-N/N-PE/L-PE)
0,9 / 1,4 / 1,4 0,8 /1,4 / 0,85 0,85 / 1,4 / 0,95
0,9 / 1,4 / 1,4 0,8 / 1,4/ 0,85 0,85 / 1,4 / 0,95
1 / 1,4/ 1,15 337 / 1200
1 / 1,4/ 1,15 337 / 1200
Comportamento in caso di sovratensione temporanea (TOV) Ut (L-N: 5s/N-PE: 200ms) [V]
Tempo di risposta
[ns] [μA] [kA]
≤ 25 ≤ 10 100
≤ 25 ≤ 10 100
Corrente differenziale IPE
Corrente massima di corto circuito Isccr
fusibile (gG - gL)
[A] [A]
≤ 125 ≤ 125
≤ 125 ≤ 125
Protezione di backup
interruttore (curva B o C)
Cartuccia estraibile
Sì Sì Sì
Sì Sì Sì
Tecnologia integrata QuickSafe®
Indicatore di stato
Indicatore di riserva operativa
No
No
Contatto ausiliario Installazione Sezione cavi (L, N, PE)
Sì (opzionale TS)
Sì (opzionale TS)
cavo rigido
[mm²] [mm²] [mm] [Nm]
2,5 … 25 2,5 … 16
2,5 … 25 2,5 … 16
cavo intrecciato
Lunghezza di spelatura (L, N, PE) Coppia di serraggio (L, N, PE)
12,5
12,5
2,8
2,8
Contatto ausiliario (TS) Tipo di contatti
1 NA- 1 NC
1 NO- 1 NC
Min tensione/corrente di funzionamento Max tensione/corrente di funzionamento
12 V c.c. - 10mA 250 V c.a. - 1A
12 V c.c. - 10mA 250 V c.a. - 1A
Sezione cavi
[mm²]
1,5
1,5
Caratteristiche varie Temperatura di stoccaggio e di esercizio
[°C]
da -40 a +80
da -40 a +80
Grado di protezione
IP 20
IP 20
Resistenza al fuoco secondo UL 94
V0
V0
Alt. x largh. x prof.
[mm]
85x35,6x64,8
85x71,2x64,8
Dimensioni
Moduli
2
4
Alt. x largh. x prof.
[mm]
96x35,6x64,8
96x71,2x64,8
Dimensioni con contatto ausiliario (TS)
Moduli
2
4
Cartucce di ricambio ID prodotto - fase
Tipo Cod. Tipo Cod.
OVR T2-T3 20-275 C QS
OVR T2-T3 20-275 C QS 2CTB803876R1200 OVR T2 N 80-275 C QS 2CTB803876R0000
2CTB803876R1200
OVR T2-T3 N 80-275 C QS
ID prodotto - neutro
2CTB803876R0000
Powered by FlippingBook