413
— Protezione e sicurezza Fusibili cilindrici E 9F gG
Specifiche tecniche
Tensione nominale Corrente nominale Potere d'interruzione
[V] [A]
400, 500, 690 c.a.
0,5…125
[kA]
20, 80, 120
Dimensioni di ingombro [mm]
8,5x31,5 , 10,3x38 , 14x51 , 22x58
Peso
[g]
4, 7, 18, 48
E 9F8
Norme di riferimento
IEC 60269-2; ROHS 2002/98/CE
Marchi
LLOYD, BV
Fusibili cilindrici E 9F 8 gG 8,5 x 31,5 mm
Tipo
Corrente nominale [A]
Tensione nominale [V c.a.]
Potere di interruzione [kA]
E 9F8 GG1 E 9F8 GG2 E 9F8 GG4 E 9F8 GG6 E 9F8 GG8 E 9F8 GG10 E 9F8 GG12 E 9F8 GG16 E 9F8 GG20
1 2 4 6 8
400 400 400 400 400 400 400 400 400
20 20 20 20 20 20 20 20 20
10 12 16 20
E 9F10
Fusibili cilindrici E 9F 10 gG 10,3 x 38 mm
Tipo
Corrente nominale [A]
Tensione nominale [V c.a.]
Potere di interruzione [kA]
E 9F10 GG05 E 9F10 GG1 E 9F10 GG2 E 9F10 GG4 E 9F10 GG6 E 9F10 GG8 E 9F10 GG10 E 9F10 GG12 E 9F10 GG16 E 9F10 GG20 E 9F10 GG25 E 9F10 GG32
0,5
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 400
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
1 2 4 6 8
10 12 16 20 25 32
Powered by FlippingBook