INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
414
— Protezione e sicurezza Fusibili cilindrici E 9F gG
Fusibili cilindrici E 9F 14 gG 14 x 51 mm
Tipo
Corrente nominale [A]
Tensione nominale [V c.a.]
Potere di interruzione [kA]
E 9F14 GG2 E 9F14 GG4 E 9F14 GG6 E 9F14 GG8 E 9F14 GG10 E 9F14 GG12 E 9F14 GG16 E 9F14 GG20 E 9F14 GG25 E 9F14 GG32 E 9F14 GG40 E 9F14 GG50
2 4 6 8
690 690 690 690 690 690 690 690 690 500 500 400
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
10 12 16 20 25 32 40 50
E 9F14
Fusibili cilindrici E 9F 22 gG 22 x 58 mm
Tipo
Corrente nominale [A]
Tensione nominale [V c.a.]
Potere di interruzione [kA]
E 9F22 GG4 E 9F22 GG6 E 9F22 GG8 E 9F22 GG10 E 9F22 GG12 E 9F22 GG16 E 9F22 GG20 E 9F22 GG25 E 9F22 GG32 E 9F22 GG40 E 9F22 GG50 E 9F22 GG63 E 9F22 GG80 E 9F22 GG100 E 9F22 GG125
4 6 8
690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 500 500
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
10 12 16 20 25 32 40 50 63 80
E 9F22
100 125
Powered by FlippingBook