415
— Protezione e sicurezza Fusibili cilindrici E 9F gG
Fusibili cilindrici E 9F gG I fusibili della serie E 9F gG, sono la giusta soluzione per la protezione contro sovraccarichi e corto circuiti. Sono caratterizzati da una curva di intervento rapida, ideale per proteggere dispositivi elettronici, trasformatori e cavi elettrici. La serie E 9F gG è disponibile per tutte le principali taglie 8,5x31,5 mm, 10,3x38 mm, 14x51 mm e 22x58 mm e in un’ampia gamma di correnti nominali, da 1 A fino a 125 A fino a 690 V c.a.. Tutti i fusibili della serie E 9F sono con- formi alla direttiva RoHS e omologati secondo i più importanti marchi navali internazionali.
Fusibili cilindrici E 9F 8 gG 8,5 x 31,5 mm
Dimensioni
Descrizione
Peso unit.
Conf.
Uscita nominale nominale
In
mm
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
Pz.
1 2 4 6 8
8.5x31.5 8.5x31.5 8.5x31.5 8.5x31.5 8.5x31.5 8.5x31.5 8.5x31.5 8.5x31.5 8.5x31.5
E 9F8 GG1 E 9F8 GG2 E 9F8 GG4 E 9F8 GG6 E 9F8 GG8 E 9F8 GG10 E 9F8 GG12 E 9F8 GG16 E 9F8 GG20
2CSM257573R1801 M257573 2CSM256393R1801 M256393 2CSM258663R1801 M258663 2CSM257483R1801 M257483 2CSM256303R1801 M256303 2CSM277573R1801 M277573 2CSM277353R1801 M277353
0,004 10 0,004 10 0,004 10 0,004 10 0,004 10 0,004 10 0,004 10 0,004 10 0,004 10
10 12 16 20
2CSM277133R1801
M277133
2CSM277503R1801 M277503
Fusibili cilindrici E 9F 10 gG 10,3 x 38 mm
Dimensioni
Descrizione
Peso unit.
Conf.
Uscita nominale nominale
In
mm
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
Pz.
0,5
10.3x38 10.3x38 10.3x38 10.3x38 10.3x38 10.3x38 10.3x38 10.3x38 10.3x38 10.3x38 10.3x38 10.3x38
E 9F10 GG05 E 9F10 GG1 E 9F10 GG2 E 9F10 GG4 E 9F10 GG6 E 9F10 GG8 E 9F10 GG10 E 9F10 GG12 E 9F10 GG16 E 9F10 GG20 E 9F10 GG25 E 9F10 GG32
2CSM277333R1801 M277333
0,007 10 0,007 10 0,007 10 0,007 10 0,007 10 0,007 10 0,007 10 0,007 10 0,007 10 0,007 10 0,007 10 0,007 10
1 2 4 6 8
2CSM277113R1801
M277113
2CSM258723R1801 M258723 2CSM257543R1801 M257543 2CSM256363R1801 M256363 2CSM258633R1801 M258633
10 12 16 20 25 32
2CSM257453R1801
M257453
2CSM256273R1801 M256273 2CSM277543R1801 M277543 2CSM277323R1801 M277323
2CSM277103R1801
M277103
2CSM258713R1801 M258713
Powered by FlippingBook