INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
416
— Protezione e sicurezza Fusibili cilindrici E 9F gG
Fusibili cilindrici E 9F 14 gG 14 x 51 mm
Dimensioni
Descrizione
Peso unit.
Conf.
Uscita nominale nominale
In
mm
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
Pz.
2 4 6 8
14x51 14x51 14x51 14x51 14x51 14x51 14x51 14x51 14x51 14x51 14x51 14x51
E 9F14 GG2 E 9F14 GG4 E 9F14 GG6 E 9F14 GG8 E 9F14 GG10 E 9F14 GG12 E 9F14 GG16 E 9F14 GG20 E 9F14 GG25 E 9F14 GG32 E 9F14 GG40 E 9F14 GG50
2CSM277523R1801 M277523 2CSM277303R1801 M277303 2CSM277083R1801 M277083 2CSM291003R1801 M291003 2CSM290983R1801 M290983 2CSM290963R1801 M290963 2CSM258783R1801 M258783 2CSM257603R1801 M257603 2CSM256423R1801 M256423 2CSM258693R1801 M258693
0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
10 12 16 20 25 32 40 50
2CSM257513R1801
M257513
2CSM256333R1801 M256333
Fusibili cilindrici E 9F 22 gG 22 x 58 mm
Dimensioni
Descrizione
Peso unit.
Conf.
Uscita nominale nominale
In
mm
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
Pz.
4 6 8
22x58 22x58 22x58 22x58 22x58 22x58 22x58 22x58 22x58 22x58 22x58 22x58 22x58 22x58 22x58
E 9F22 GG4 E 9F22 GG6 E 9F22 GG8 E 9F22 GG10 E 9F22 GG12 E 9F22 GG16 E 9F22 GG20 E 9F22 GG25 E 9F22 GG32 E 9F22 GG40 E 9F22 GG50 E 9F22 GG63 E 9F22 GG80 E 9F22 GG100 E 9F22 GG125
2CSM257183R1801
M257183
0,048 10 0,048 10 0,048 10 0,048 10 0,048 10 0,048 10 0,048 10 0,048 10 0,048 10 0,048 10 0,048 10 0,048 10 0,048 10 0,048 10 0,048 10
2CSM259283R1801 M259283 2CSM258103R1801 M258103 2CSM256923R1801 M256923 2CSM259403R1801 M259403 2CSM258223R1801 M258223 2CSM257043R1801 M257043 2CSM259533R1801 M259533 2CSM258353R1801 M258353
10 12 16 20 25 32 40 50 63 80
2CSM257173R1801
M257173
2CSM259393R1801 M259393 2CSM258213R1801 M258213 2CSM257033R1801 M257033 2CSM259523R1801 M259523 2CSM258343R1801 M258343
100 125
Powered by FlippingBook