417
— Protezione e sicurezza Fusibili cilindrici E 9F aM
Specifiche tecniche
Tensione nominale Corrente nominale Potere d'interruzione
[V] [A]
400, 500, 690 c.a.
0,5…125
[kA]
20, 80, 120
Dimensioni di ingombro [mm]
8,5x31,5 , 10,3x38 , 14x51, 22x58
Peso
[g]
4, 7, 18, 48
E 9F8 aM
Norme di riferimento
IEC 60269-2; ROHS 2002/98/CE
Marchi
LLOYD, BV
Fusibili cilindrici E 9F 8 aM 8,5 x 31,5 mm
Tipo
Corrente nominale [A]
Tensione nominale [V c.a.]
Potere di interruzione [kA]
E 9F1 AM1 E 9F8 AM2 E 9F8 AM4 E 9F8 AM6 E 9F8 AM8 E 9F8 AM10
1 2 4 6 8
400 400 400 400 400 400
20 20 20 20 20 20
10
E 9F10 aM
Fusibili cilindrici E 9F10 aM 10,3 x 38 mm
Tipo
Corrente nominale [A]
Tensione nominale [V c.a.]
Potere di interruzione [kA]
E 9F10 AM05 E 9F10 AM1 E 9F10 AM2 E 9F10 AM4 E 9F10 AM6 E 9F10 AM8 E 9F10 AM10 E 9F10 AM12 E 9F10 AM16 E 9F10 AM20 E 9F10 AM25 E 9F10 AM32
0,5
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 400 400
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
1 2 4 6 8
10 12 16 20 25 32
Powered by FlippingBook