INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
418
— Protezione e sicurezza Fusibili cilindrici E 9F aM
Fusibili cilindrici E 9F14 aM 14 x 51 mm
Tipo
Corrente nominale [A]
Tensione nominale [V c.a.]
Potere di interruzione [kA]
E 9F14 AM1 E 9F14 AM2 E 9F14 AM4 E 9F14 AM6 E 9F14 AM8 E 9F14 AM10 E 9F14 AM12 E 9F14 AM16 E 9F14 AM20 E 9F14 AM25 E 9F14 AM32 E 9F14 AM40 E 9F14 AM45 E 9F14 AM50
1 2 4 6 8
690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 500 500 500 400
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
10 12 16 20 25 32 40 45 50
E 9F14 aM
Fusibili cilindrici E 9F22 aM 22 x 58 mm
Tipo
Corrente nominale [A]
Tensione nominale [V c.a.]
Potere di interruzione [kA]
E 9F22 AM6 E 9F22 AM8 E 9F22 AM10 E 9F22 AM12 E 9F22 AM16 E 9F22 AM20 E 9F22 AM25 E 9F22 AM32 E 9F22 AM40 E 9F22 AM50 E 9F22 AM63 E 9F22 AM80 E 9F22 AM100 E 9F22 AM125
6 8
690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 690 500 500
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
10 12 16 20 25 32 40 50 63 80
E 9F22 aM
100 125
Powered by FlippingBook