419
— Protezione e sicurezza Fusibili cilindrici E 9F aM
Fusibili cilindrici E 9F aM I fusibili della serie E 9F aM, sono la giusta soluzione per la protezione contro sovraccarichi e corto circuiti. Sono caratterizzati da una curva di intervento ritardata, che consente la protezione di motori industriali che in fase d’avviamento richiedono alte correnti di spunto. La serie E 9F aM è disponibile per tutte le principali taglie 8,5x31,5 mm, 10,3x38 mm, 14x51 mm e 22x58 mm e in un’ampia gamma di correnti nominali, da 1 A fino a 125 A fino a 690 V c.a.. Tutti i fusibili della serie E 9F sono conformi alla direttiva RoHS e omologati secondo i più importanti marchi navali internazionali.
Fusibili cilindrici E 9F 8 aM 8,5 x 31,5 mm
Dimensioni
Descrizione
Peso unit.
Conf.
Uscita nominale nominale
In
mm
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
Pz.
1 2 4 6 8
8.5x31.5 8.5x31.5 8.5x31.5 8.5x31.5 8.5x31.5 8.5x31.5
E 9F8 AM1 E 9F8 AM2 E 9F8 AM4 E 9F8 AM6 E 9F8 AM8 E 9F8 AM10
2CSM277283R1801 M277283 2CSM277063R1801 M277063
0,004 10 0,004 10 0,004 10 0,004 10 0,004 10 0,004 10
2CSM258743R1801
M258743
2CSM257563R1801 M257563 2CSM256383R1801 M256383 2CSM258653R1801 M258653
10
Fusibili cilindrici E 9F 10 aM 10,3 x 38 mm
Dimensioni
Descrizione
Peso unit.
Conf.
Uscita nominale nominale
In
mm
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
Pz.
0,5
10.3x38 10.3x38 10.3x38 10.3x38 10.3x38 10.3x38 10.3x38 10.3x38 10.3x38 10.3x38 10.3x38 10.3x38
E 9F10 AM05 E 9F10 AM1 E 9F10 AM2 E 9F10 AM4 E 9F10 AM6 E 9F10 AM8 E 9F10 AM10 E 9F10 AM12 E 9F10 AM16 E 9F10 AM20 E 9F10 AM25 E 9F10 AM32
2CSM257473R1801
M257473
0,007 10 0,007 10 0,007 10 0,007 10 0,007 10 0,007 10 0,007 10 0,007 10 0,007 10 0,007 10 0,007 10 0,007 10
1 2 4 6 8
2CSM256293R1801 M256293 2CSM277563R1801 M277563 2CSM277343R1801 M277343
2CSM277123R1801
M277123
2CSM258733R1801 M258733
10 12 16 20 25 32
2CSM257553R1801
M257553
2CSM256373R1801 M256373 2CSM258643R1801 M258643
2CSM257463R1801
M257463
2CSM256283R1801 M256283
2CSM277553R1801
M277553
Powered by FlippingBook