INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
420
— Protezione e sicurezza Fusibili cilindrici E 9F aM
Fusibili cilindrici E 9F 14 aM 14 x 51 mm
Dimensioni
Descrizione
Peso unit.
Conf.
Uscita nominale nominale
In
mm
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
Pz.
1 2 4 6 8
14x51 14x51 14x51 14x51 14x51 14x51 14x51 14x51 14x51 14x51 14x51 14x51 14x51 14x51
E 9F14 AM1 E 9F14 AM2 E 9F14 AM4 E 9F14 AM6 E 9F14 AM8 E 9F14 AM10 E 9F14 AM12 E 9F14 AM16 E 9F14 AM20 E 9F14 AM25 E 9F14 AM32 E 9F14 AM40 E 9F14 AM45 E 9F14 AM50
2CSM257533R1801
M257533
0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2CSM256353R1801 M256353 2CSM258623R1801 M258623 2CSM257443R1801 M257443 2CSM256263R1801 M256263
10 12 16 20 25 32 40 45 50
2CSM277533R1801 2CSM277313R1801
M277533 M277313
2CSM277093R1801 M277093 2CSM258703R1801 M258703 2CSM257523R1801 M257523 2CSM256343R1801 M256343 2CSM258613R1801 M258613
2CSM257433R1801
M257433
2CSM256253R1801 M256253
Fusibili cilindrici E 9F 22 aM 22 x 58 mm
Dimensioni
Descrizione
Peso unit.
Conf.
Uscita nominale nominale
In
mm
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
Pz.
6 8
22x58 22x58 22x58 22x58 22x58 22x58 22x58 22x58 22x58 22x58 22x58 22x58 22x58 22x58
E 9F22 AM6 E 9F22 AM8 E 9F22 AM10 E 9F22 AM12 E 9F22 AM16 E 9F22 AM20 E 9F22 AM25 E 9F22 AM32 E 9F22 AM40 E 9F22 AM50 E 9F22 AM63 E 9F22 AM80 E 9F22 AM100 E 9F22 AM125
2CSM258603R1801 M258603
0,048 10 0,048 10 0,048 10 0,048 10 0,048 10 0,048 10 0,048 10 0,048 10 0,048 10 0,048 10 0,048 10 0,048 10 0,048 10 0,048 10
2CSM257423R1801
M257423
10 12 16 20 25 32 40 50 63 80
2CSM256243R1801 M256243
2CSM277513R1801
M277513
2CSM277293R1801 M277293 2CSM277073R1801 M277073
2CSM277493R1801
M277493
2CSM277273R1801 M277273 2CSM277053R1801 M277053 2CSM259413R1801 M259413 2CSM258233R1801 M258233 2CSM257053R1801 M257053 2CSM259543R1801 M259543 2CSM258363R1801 M258363
100 125
Powered by FlippingBook