System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

421

— Protezione e sicurezza Fusibili cilindrici E 9F gPV

Tipo

E9F PV

E9F PV 1500

Norme di riferimento Corrente nominale Tensione nominale d'esercizio Potere d'interruzione

-

IEC 60269-6; ROHS 2002/98/CE, UL IEC 60269-6; ROHS 2002/98/CE, UL

[A] [V]

1...30

4...32

1000 c.c.

1500 c.c.

[kA]

10

50

Dimensioni di ingombro [mm] 10,3 x 38

10 x 85

Fusibili cilindrici E 9F PV per applicazioni fotovoltaiche La nuova serie di fusibili cilindrici E 9F PV è stata specificatamente progettata per la protezione dei circuiti in corrente continua fino a 1000 V. Disponibili nella taglia 10,3x38 mm, per correnti nominali fino a 30 A, essi risultano la migliore soluzione in impianti fotovoltaici per la protezione delle stringhe, degli inverter e degli scaricatori di sovratensione in piena conformità con la norma internazionale IEC 60269-6.

E 9F PV

Fusibili cilindrici E 9F PV 10,3 x 38 mm

Conf.

Descrizione

Peso unit.

Uscita nominale nominale

Tipo

Codice ABB

Codice d’ordine

kg

Pz.

In

1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A

E 9F1 PV E 9F2 PV E 9F3 PV E 9F4 PV E 9F5 PV E 9F6 PV E 9F7 PV E 9F8 PV E 9F10 PV E 9F12 PV E 9F15 PV E 9F20 PV E 9F25 PV E 9F30 PV

2CSM213456R1801 2CSM213466R1801 2CSM213476R1801 2CSM213486R1801 2CSM213496R1801 2CSM213506R1801 2CSM213516R1801 2CSM213526R1801 2CSM213536R1801 2CSM213546R1801 2CSM213556R1801 2CSM213566R1801 2CSM213576R1801 2CSM213586R1801

M213456 M213466 M213476 M213486 M213496 M213506 M213516 M213526 M213536 M213546 M213556 M213566 M213576 M213586

0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

10 A 12 A 15 A 20 A 25 A 30 A

Fusibili cilindrici E 9F PV 10 x 85 mm

Conf.

Descrizione

Peso unit.

Uscita nominale nominale

Tipo

Codice ABB

Codice d’ordine

kg

Pz.

In

4 A 5 A 6 A 7 A 8 A

E9F4 PV1500 E9F5 PV1500 E9F6 PV1500 E9F7 PV1500 E9F8 PV1500 E9F10 PV1500 E9F12 PV1500 E9F15 PV1500 E9F20 PV1500 E9F25 PV1500 E9F32 PV1500

2CSM233941R1801

M233941

0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2CSM205285R1801 M205285 2CSM205295R1801 M205295 2CSM205305R1801 M205305 2CSM205315R1801 M205315 2CSM205325R1801 M205325 2CSM205335R1801 M205335 2CSM205345R1801 M205345 2CSM206875R1801 M206875 2CSM206895R1801 M206895 2CSM206925R1801 M206925

10 A 12 A 15 A 20 A 25 A 32 A

Powered by