INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
428
— Protezione e sicurezza Dispositivi di monitoraggio dell’isolamento SELVTESTER per reti isolate a 24 V c.a./c.c.
Specifiche tecniche
Tensione di rete e alimentazione ausiliaria Massima dispersione di corrente
24 V 50-60 Hz/c.c. ± 20 %
3 VA – 3 W
Corrente di misura Impedenza interna
max. 0,5 mA
50 kohm
Soglia
Programmabile a 10 ÷ 50 kohm (4 livelli con microinterruttori)
Ritardo di attivazione
Circa 1 secondo
SELVTESTER
Segnali
led ON, led ALARM +, led ALARM -
Uscita
fino a 2 QSD-230/24-C, max. 24 V 1 A pannelli remoti
Temperatura di esercizio -10 ÷ 60 °C Temperatura di immagazzinamento -20 ÷ 70 °C Umidità relativa ≤ 95 % Isolamento
2,5 kV 60 sec./4 kV imp. 1,2/50µs
Sezione morsetto Grado di protezione
4 mm 2
IP20, IP40 con il coperchio chiuso
Moduli
3
Peso
200 g
Norme di riferimento
IEC 60364-7-710, EN 61326-1, EN 61010-1
SELVTESTER Viene utilizzato per effettuare un controllo permanente dello stato di isolamento dei circuiti isolati a bassissima tensione di sicurezza, tipicamente utilizzati per l’alimentazione delle lampade scialitiche.
Conf.
Funzione
Descrizione
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
Pz.
Monitoraggio isolamento
SELVTESTER-24
2CSM211000R1511
EB 252 4
0,250 1
Powered by FlippingBook