439
— Comando e segnalazione Interruttori sezionatori SD 200
Corrente nominale: 40 A Poli
Conf.
Tensione nominale
Descrizione
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
kg
pz.
V c.a.
1 2 3 4
253 440 440 440
SD201/40 SD202/40 SD203/40 SD204/40
2CDD281101R0040 2CDD282101R0040 2CDD283101R0040 2CDD284101R0040
M990409 M990415 M990421 M990427
0,085 0,170 0,255 0,340
10
5 1 1
SD 201
Corrente nominale: 50 A Poli
Conf.
Tensione nominale
Descrizione
Peso unit.
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
kg
pz.
V c.a.
1 2 3 4
253 440 440 440
SD201/50 SD202/50 SD203/50 SD204/50
2CDD281101R0050 2CDD282101R0050 2CDD283101R0050 2CDD284101R0050
M990410 M990416 M990422 M990428
0,085 0,170 0,255 0,340
10
5 1 1
Corrente nominale: 63 A Poli
Conf.
Tensione nominale
Descrizione
Peso unit.
SD 202
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
kg
pz.
V c.a.
1 2 3 4
253 440 440 440
SD201/63 SD202/63 SD203/63 SD204/63
2CDD281101R0063 2CDD282101R0063 2CDD283101R0063 2CDD284101R0063
M990411 M990417 M990423 M990429
0,085 0,170 0,255 0,340
10
5 1 1
Nota: per gli accessori della gamma SA 200 fare riferimento a quelli per gli Interruttori Automatici S200 compact
SD 203
SD 204
Powered by FlippingBook