449
— Comando e segnalazione Interruttori serie E 210
Interruttori con LED di segnalazione incorporato LED tensione 115-250 V c.a.
Corrente nominale = 16 A Cont.
Conf.
Potenza dissip.
LED colore
Largh.
Descrizione
Peso unit.
Tensione nominale
kg
pz.
V c.a.
W
mm
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
1 NA 250
0,50
giallo giallo giallo
9
E211X-16-10 2CCA703100R0001 E211X-16-20 2CCA703110R0001 E211X-16-30 2CCA703115R0001
M093887 M093888 M093889
0,040 10 0,050 10 0,060 10
E211X-16-10
2 NA 250/400 1,00 3 NA 250/400 1,50
18 18
Corrente nominale = 25 A Cont.
Conf.
Potenza dissip.
LED colore
Largh.
Descrizione
Peso unit.
Tensione nominale
kg
pz.
V c.a.
W
mm
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
1 NA 250
1,15
giallo giallo giallo
9
E211X-25-10 2CCA703101R0001 E211X-25-20 2CCA703111R0001 E211X-25-30 2CCA703116R0001
M093890 M093891 M093892
0,040 10 0,050 10 0,060 10
2 NA 250/400 2,30 3 NA 250/400 3,45
18 18
Deviatori E213 I nuovi deviatori si contraddistinguono per la facilità di utilizzo e installazione, oltre che per l‘eccellente funzionalità. Applicazioni di esempio sono l‘apertura e la chiusura di deflettori a co- mando elettrico.
E211X-16-20
Corrente nominale = 16 A Cont.
Conf.
Potenza dissip.
LED colore
Largh.
Descrizione
Peso unit.
Tensione nominale
kg
pz.
V c.a.
W
mm
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
1 CO 250 2 CO 250
0,32 0,82
- -
9
E213-16-001 2CCA703040R0001 E213-16-002 2CCA703045R0001
M093869 M093870
0,041 10 0,082 10
18
Corrente nominale = 25 A Cont.
E213-16-001
Conf.
Potenza dissip.
LED colore
Largh.
Descrizione
Peso unit.
Tensione nominale
kg
pz.
V c.a.
W
mm
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
1 CO 250 2 CO 250
0,40 0,88
- -
9
E213-25-001 2CCA703041R0001 E213-25-002 2CCA703046R0001
M093871 M093872
0,041 10 0,082 10
18
E 213-16-002
Powered by FlippingBook