INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
468
— Comando e segnalazione Contattori modulari ESB
ESB63..N - 63 A, AC-1/AC-7a - In AC/DC I contattori modulari ESB63..N sono impiegati per comandare carichi monofase e trifase fino a 63 A con alimentazione a tensioni c.a. o c.c. Questi contattori sono previsti per l'uso sia in ambiente domestico che industriale. La serie ESB63..N offre i seguenti vantaggi: • silenziosità di funzionamento; • basso consumo d'energia; • protezione integrata da massima tensione. Sono disponibili varie combinazioni di contatti e vari accessori.
— ESB63..N
Peso unit.
Conf.
Contatti
Moduli
Tensione bobina di comando* V ca/cc
kg
pz.
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
3
24
ESB63-40N-01 1SAE351111R0140 ESB6340N01
1
0,405
(13)
1
3
5
7
A1
230
ESB63-40N-06 1SAE351111R0640 ESB6340N06
1
0,405
(14)
A2
2
4
6
8
3
230
ESB63-31N-06 1SAE351111R0631 ESB6331N06
1
0,405
1
R3
5
7
A1
8
A2
2
R4
6
3
230
ESB63-30N-06 1SAE351111R0630 ESB6330N06
1
0,385
1
3
5
A1
A2
2
4
6
3
24
ESB63-20N-01 1SAE351111R0120 ESB6320N01
1
0,370
1
3
A1
230
ESB63-20N-06 1SAE351111R0620 ESB6320N06
1
0,370
4
A2
2
3
230
ESB63-11N-06 1SAE351111R0611 ESB6311N06
1
0,370
1
R3
A1
A2
2
R4
* Altre tensioni di controllo: vedere la tabella dei codici tensione e contattare ABB per la disponibilità dei prodotti.
Powered by FlippingBook