469
— Comando e segnalazione Contattori modulari ESB
ESB100..N - 100 A, AC-1/AC-7a - In AC/DC I contattori modulari ESB100..N sono impiegati per comandare carichi monofase e trifase fino a 100 A con alimentazione a tensioni c.a. o c.c. Questi contattori sono previsti per l'uso
sia in ambiente domestico che industriale. La serie ESB100..N offre i seguenti vantaggi: • silenziosità di funzionamento; • basso consumo d'energia; • protezione integrata da massima tensione. Sono disponibili varie combinazioni di contatti e vari accessori.
— ESB100-20N
Peso unit.
Conf.
Contatti
Moduli
Tensione bobina di comando* V ca/cc
kg
pz.
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
3
24
ESB100-20N-01 1SAE361111R0120 ESB10020N01 1
0,810
1
3
A1
230
ESB100-20N-06 1SAE361111R0620 ESB10020N06 1
0,810
4
A2
2
6
24
ESB100-40N-01 1SAE661111R0140 ESB10040N01 1
0,405
(13)
1
3
5
7
A1
230
ESB100-40N-06 1SAE661111R0640 ESB10040N06 1
0,405
(14)
A2
2
4
6
8
* Altre tensioni di controllo: vedere la tabella dei codici tensione e contattare ABB per la disponibilità dei prodotti.
— ESB100-40N
Powered by FlippingBook