INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
488
— Comando e segnalazione Relè passo-passo E 290
Componenti commutazione per E 290
E292-16... Contatto di potenza (collegabile solo a versione con I n 16A) Corrente nominale I n per contatto E292 16A Tensione nominale U n 250V c.a. Frequenza 50Hz Numero max. abbinabile 2) (contatti principali aggiuntivi)
1 unità (abbinabile sul lato destro del modulo principale)
Configurazione contatti:
1CO; 2NA; 1NA+1NC
Corrente c.c. massima per contatto con 24V c.c.
8A
Carico minimo di commutazione
24V; 10mA
Contatti ausiliari E299-11 Numero max. abbinabile (contatti di segnalazione o controllo)
1 unità (abbinabile sul lato destro del modulo principale)
Numero di contatti
1NA+1NC
Corrente massima per contatto con c.a.
5,0A 5,0A
Corrente massima per contatto con 24V c.c.
Componenti di comando per E 290
Numero max. abbinabile
1 unità (abbinabile sul lato sinistro del modulo principale)
Corrente nominale (I n ) max.
1A
250V c.a.
Tensione nominale U n
Modulo di segnale permanente E295-PS Numero max. abbinabile
1 unità (abbinabile sul lato sinistro del modulo principale)
Corrente nominale (I n ) max.
1A
250V c.a.
Tensione nominale U n
Modulo di gruppo E295-GM Uso di moduli di commutazione di gruppo
1 unità per gruppo definito
Corrente nominale (I n ) max.
1A
250V c.a.
Tensione nominale U n
Modulo compensatore E296-CP Compensazione per l'uso di tasti illuminati
Cablaggio in parallelo al modulo principale
Compensazione
2,2 µF
250V c.a.
Tensione nominale U n
NA = contatto normalmente aperto; NC = contatto normalmente chiuso; CO = contatto in scambio
Powered by FlippingBook