489
— Comando e segnalazione Relè passo-passo E 290
E 290 Consentono la commutazione dei contatti a ogni impulso inviato alla bobina mediante pulsanti normal- mente aperti. Le loro elevate prestazioni nel comando di lampade da uno o più punti li rendono la soluz- ione ideale nei circuiti di illuminazione. Sono dotati di leva di comando manuale che fornisce inoltre un’indicazione della posizione dei contatti. Sono disponibili in versioni differenti in funzione della tensione della bobina e della configurazione dei contatti, i moduli base, disponibili in versione unipolare e bipolare, possono essere abbinati a moduli di contatti di potenza bipolari per ottenere dispositivi tripolari e quadripolari. Possono essere dotati di contatti ausiliari di segnalazione.
Dispositivi standard - Relè passo-passo
Potenza dissipata
Contatti
Tensione nominale V c.a.
Larghe- zza
Tensione bobina di comando
Descrizione
Peso unitario
Conf.
Codice d’ordine
W
mm
V c.a./V c.c.
Tipo
kg
pz.
Corrente nominale = 16A 1NA 250 0,32
18
8V c.a.
E290-16-10/8
M093955
0,119
10
1NA
250
0,32
18
12V c.a.
E290-16-10/12
M093956
0,119
10
1NA
250
0,32
18
24V c.a./12V c.c.
E290-16-10/24
M093957
0,119
10
1NA
250
0,32
18
48V c.a./24V c.c.
E290-16-10/48
M093958
0,119
10
1NA
250
0,32
18
115V c.a./60V c.c.
E290-16-10/115 M093959
0,119
10
1NA
250
0,32
18
230V c.a./110V c.c.
E290-16-10/230 M093960
0,119
10
Corrente nominale = 32A 1NA 250 1,20
18
8V c.a.
E290-32-10/8
M093961
0,119
10
1NA
250
1,20
18
12V c.a.
E290-32-10/12
M093962
0,119
10
1NA
250
1,20
18
24V c.a./12V c.c.
E290-32-10/24
M093963
0,119
10
1NA
250
1,20
18
48V c.a./24V c.c.
E290-32-10/48
M093964
0,119
10
1NA
250
1,20
18
115V c.a./60V c.c.
E290-32-10/115 M093965
0,119
10
1NA
250
1,20
18
230V c.a./110V c.c.
E290-32-10/230 M093966
0,119
10
Corrente nominale = 16A 2NA 250 0,64
18
8V c.a.
E290-16-20/8
M093967
0,129
10
2NA
250
0,64
18
12V c.a.
E290-16-20/12
M093968
0,129
10
2NA
250
0,64
18
24V c.a./12V c.c.
E290-16-20/24
M093969
0,129
10
2NA
250
0,64
18
48V c.a./24V c.c.
E290-16-20/48
M093970
0,129
10
2NA
250
0,64
18
115V c.a./60V c.c.
E290-16-20/115 M093971
0,129
10
2NA
250
0,64
18
230V c.a./110V c.c.
E290-16-20/230 M093972
0,129
10
Corrente nominale = 32A 2NA 250 2,40
18
8V c.a.
E290-32-20/8
M093973
0,129
10
2NA
250
2,40
18
12V c.a.
E290-32-20/12
M093974
0,129
10
2NA
250
2,40
18
24V c.a./12V c.c.
E290-32-20/24
M093975
0,129
10
2NA
250
2,40
18
48V c.a./24V c.c.
E290-32-20/48
M093976
0,129
10
2NA
250
2,40
18
115V c.a./60V c.c.
E290-32-20/115 M093977
0,129
10
2NA
250
2,40
18
230V c.a./110V c.c.
E290-32-20/230 M093978
0,129
10
Powered by FlippingBook