INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
490
— Comando e segnalazione Relè passo-passo E 290
Corrente nominale = 16A 1NA+1NC 250 0,50
18
8V c.a.
E290-16-11/8
M093979 939794
0,129
10
1NA+1NC 250
0,50
18
12V c.a.
E290-16-11/12
M093980 939800
0,129
10
1NA+1NC 250
0,50
18
24V c.a./12V c.c.
E290-16-11/24
M093981 939817
0,129
10
1NA+1NC 250
0,50
18
48V c.a./24V c.c.
E290-16-11/48
M093982 939824
0,129
10
1NA+1NC 250
0,50
18
115V c.a./60V c.c.
E290-16-11/115 M093983 939831
0,129
10
1NA+1NC 250
0,50
18
230V c.a./110V c.c.
E290-16-11/230 M093984 939848
0,129
10
Corrente nominale = 32A 1NA+1NC 250 1,20
18
8V c.a.
E290-32-11/8
M093985 939855
0,129
10
1NA+1NC 250
1,20
18
12V c.a.
E290-32-11/12
M093986 939862
0,129
10
1NA+1NC 250
1,20
18
24V c.a./12V c.c.
E290-32-11/24
M093987 939879
0,129
10
1NA+1NC 250
1,20
18
48V c.a./24V c.c.
E290-32-11/48
M093988 939886
0,129
10
1NA+1NC 250
1,20
18
115V c.a./60V c.c.
E290-32-11/115 M093989 939893
0,129
10
1NA+1NC 250
1,20
18
230V c.a./110V c.c.
E290-32-11/230 M093990 939909
0,129
10
NA = contatto normalmente aperto; NC = contatto normalmente chiuso; CO = contatto di scambio
Powered by FlippingBook