491
— Comando e segnalazione Relè passo-passo E 290
E291S, 16 A con 2 contatti sequenziali Questa particolare versione è equipaggiata con due contatti che commutano in sequenza. Inizialmente en- trambi i contatti sono aperti: con un impulso il primo contatto (A) si chiude; all’impulso successivo si chiude anche il secondo contatto (B); un terzo impulso fa aprire il contatto A e un ultimo impulso chiude il ciclo facendo aprire anche il contatto B riportando entrambi i contatti nello stato iniziale. I relè E291S non possono essere accoppiati a contatti di potenza o ausiliari aggiuntivi. Sono equipaggiati con due LED che danno indicazione della posizione dei contatti.
Dispositivi standard - Relè passo-passo sequenziale Contatti
Potenza dissipata
Tensione nominale V c.a.
Larghe - zza
Tensione bobina di comando
Descrizione
Peso unitario
Conf.
W
mm
V c.a./V c.c.
Tipo
Codice d’ordine
kg
pz.
Corrente nominale = 16A 2NA 250 0,64
A
18
8V c.a.
E291S-16-20/8
M093991
0,115
10
O
AB
2NA
250
0,64
18
12V c.a.
E291S-16-20/12
M093992
0,115
10
B
2NA
250
0,64
18
24V c.a./12V c.c.
E291S-16-20/24
M093993
0,115
10
2NA
250
0,64
18
230V c.a./110V c.c.
E291S-16-20/230
M093994
0,115
10
NA = contatto normalmente aperto; NC = contatto normalmente chiuso; CO = contatto di scambio Nota: I relè passo-passo sequenziali E291S saranno disponibili a partire da Gennaio 2017
Accessori e dispositivi aggiuntivi da abbinare ai relè passo-passo - Contatto di potenza aggiuntivo Contatti Descrizione
Potenza dissipata
Tensione nominale V c.a.
Larghe - zza
Tensione bobina di comando
Peso unitario
Conf.
W
mm
V c.a./V c.c.
Tipo
Codice d’ordine
kg
pz.
Corrente nominale = 16A 2NA 250 0,64
9
E292-16-20
M093948
0,052 10
1NA+1NC 250
0,32
9
E292-16-11
M093950
0,053 10
1CO
250
0,32
9
E292-16-001
M093952
0,049 10
Modulo di comando centralizzato On/Off (per tensioni di comando differenti) 18 24V c.a. E294/24
M093938
0,063 5
18
230V c.a.
E294/230
M093944
0,064
5
Modulo di segnale permanente
18
E295-PS
M093945
0,051 10
Modulo di gruppo
18
E295-GM
M093946
0,065
10
Modulo compensatore
18
E296-CP
M093947
0,063
10
Contatto ausiliario per relè monostabili e passo-passo Corrente nominale = 5A 1NA+1NC 250 0,10 9
E299-11
M093998
0,053
10
Modulo distanziatore (per la dissipazione del calore - sacchetto da 5 elementi) 18 ZLS725
M010098 M010470
0,015
1 sacchetto
9
ZLS726
0,010 1 sacchetto
NA = contatto normalmente aperto; NC = contatto normalmente chiuso; CO = contatto di scambio
Powered by FlippingBook