INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
492
— Comando e segnalazione Relè passo-passo E 290
Tabelle carichi lampade
Relè passo-passo E 290 numero max. di lampade
Relè monostabili E 297 numero max. di lampade
Potenza W
16 A
32 A
16 A
Lampade a incandescenza
15 25 40 60 75
200 120
266 160 102
120
72 45 30 24 18 12
75 50 40 30 20 15
65 52 40 26 20 12
100 150 200 300 500
9 6 3
9 5
7
Lampade fluorescenti con starter
18 36 40 58 65 18 36 40 58 65
81 44 38 29 26
100
50 25 23 16 13
58 53 35 34
Lampade fluorescenti con ballast
103
132
17 13 12 10
63 40 29 17
81 77 35 28
7
Lampade uorescenti con circuito duo
2x18 2x36 2x40 2x58 2x65 1x18 1x36 1x58 2x18 2x36 2x58
82 41 35 23 12 83 46 31 40 23 14
110
50 25 23 16 13 38 30 17 19 15
55 50 34 23
Lampade a risparmio energetico
112
61 38 56 30 19
8
Powered by FlippingBook