493
— Comando e segnalazione Relè passo-passo E 290
Relè passo-passo E 290 numero max. di lampade
Relè monostabili E 297 numero max. di lampade
Potenza W
16 A
32 A
16 A
Lampade alogene a 230 V
55 90
27 17 11
36 22 14 10
6 4 3 2
135 185
8
Lampade a vapori di sodio ad alta pressione 70
15
18 10
10
150 250 400
8 4 3 1
5 3 2
6 3 1
1000
–
Lampade a vapori di sodio a bassa pressione 55
25 16 11
29 20 12
6 4 3 2
90
135 185
4
5
Lampada a vapori di mercurio ad alta pressione 150
20 12 10
27 16 13 10
12
250 300 400 500
7 6 4 3 2
7 6 3
8 4
1000
Lampada a vapori di mercurio a bassa pressione 20
116
160
72 29 20 15 10
50 75
46 31 24 15 12
64 42 32 21 16 10
100 150 200 300
7 5
7
Lampade fluorescenti con ballast elettronico 1x18
83 46 31 40 23 14
112
38 30 17 19 15
1x36 1x58 2x18 2x36 2x58
61 38 56 30 19
8
Powered by FlippingBook