501
— Comando e segnalazione Trasformatori di comando, isolamento e sicurezza TM-C, TM-S, TM-I
Trasformatori monofase di comando e sicurezza TM-S, primario 230-400 V ±15 Potenza nominale Tensioni secondarie Descrizione
Conf.
Peso unit.
kg
pz.
VA
V c.a.
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
50
12-24 12-24 12-24 12-24 12-24 12-24 12-24 12-24 12-24 12-24 12-24 12-24 24-48 24-48 24-48 24-48 24-48 24-48 24-48
TM-S 50/12-24 P TM-S 100/12-24 P TM-S 160/12-24 P TM-S 200/12-24 P TM-S 250/12-24 P TM-S 320/12-24 P TM-S 400/12-24 P TM-S 630/12-24 P TM-S 1000/12-24 P TM-S 1600/12-24 P TM-S 2000/12-24 P TM-S 2500/12-24 P TM-S 50/24-48 P TM-S 100/24-48 P TM-S 160/24-48 P TM-S 250/24-48 P TM-S 320/24-48 P TM-S 400/24-48 P TM-S 630/24-48 P
2CSM236893R0801 2CSM207163R0801 2CSM202073R0801 2CSM260043R0801 2CSM260113R0801 2CSM260063R0801 2CSM260103R0801 2CSM260053R0801 2CSM260093R0801 2CSM260083R0801 2CSM260073R0801 2CSM204663R0801 2CSM204653R0801 2CSM204643R0801 2CSM204633R0801 2CSM204683R0801 2CSM204673R0801 2CSM204613R0801 2CSM204603R0801
M236893 M207163 M202073 M260043 M260113 M260063 M260103 M260053 M260093 M260083 M260073 M204663 M204653 M204643 M204633 M204683 M204673 M204613 M204603
1.1
1 1 1 1 1 1 1 1
100 160 200 250 320 400 630
2 3
3.2 3.6 4.4 5.5 7.8
1000 1600 2000 2500
13.2 1 21.2 1 25.5 1 26.8 1
50
1.1
1 1 1 1 1 1 1
100 160 250 320 400 630
2 3
3.2 3.6 4.4 5.5
Trasformatori monofase di comando e isolamento TM-I, primario 230-400 V ±15 Potenza nominale Tensioni secondarie Descrizione
Conf.
Peso unit.
kg
pz.
VA
V c.a.
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
50
115-230 115-230 115-230 115-230 115-230 115-230 115-230 115-230 115-230 115-230 115-230 115-230
TM-I 50/115-230 P TM-I 100/115-230 P TM-I 160/115-230 P TM-I 200/115-230 P TM-I 250/115-230 P TM-I 320/115-230 P TM-I 400/115-230 P TM-I 630/115-230 P TM-I 1000/115-230 P TM-I 1600/115-230 P TM-I 2000/115-230 P TM-I 2500/115-230 P
2CSM204583R0801 2CSM201123R0801 2CSM204533R0801 2CSM204513R0801 2CSM204503R0801 2CSM204493R0801 2CSM201073R0801 2CSM204423R0801 2CSM204413R0801 2CSM204403R0801 2CSM204383R0801 2CSM204363R0801
M204583 M201123 M204533 M204513 M204503 M204493 M201073 M204423 M204413 M204403 M204383 M204363
1.1
1 1 1 1 1 1 1 1
100 160 200 250 320 400 630
2 3
3.2 3.6 4.4 5.5 7.8
1000 1600 2000 2500
13.2 1 21.2 1 25.5 1 26.8 1
Accessori
Conf.
Descrizione
Peso unit.
kg
pz.
Tipo
Codice ABB
Codice d‘ordine
Squadretta per montaggio su barra DIN (fino a 160 VA)
TM-C-DIN
2CSM201033R0801
M201033
0.10 10
Powered by FlippingBook