INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
502
— Comando e segnalazione Trasformatori di sicurezza per uso generale TS-C
TS-C
TS 10 C TS 16 C TS 25 C TS 40 C TS 63 C TS 100 C
Tensione nominale primaria Un [V] Tensione nominale secondaria Un [V]
230 a.c. 12 - 24 V a.c.
230 a.c. 12 - 24 V a.c.
230 a.c. 12 - 24 V a.c.
230 a.c. 12 - 24 V a.c.
230 a.c. 12 - 24 V a.c.
230 a.c. 12 - 24 V a.c.
Tolleranza al secondario (a pieno carico) Tolleranza al secondario (a vuoto)
[%]
< +/- 5% (secondo le norme)
TS 25 C
[%]
<100% tensione nominale al secondario (secondo le norme)
Frequenza nominale
[Hz] [VA]
50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Potenza nominale (uso continuo)
10
16
25
40
63
100 4.17
Massima corrente in uscita ( a 24 V) [A]
0.42
0.67
1.04
1.67
2.63
Potenza dissipata (a vuoto)
[W] [W]
< 2.5 < 3
< 4 < 5
< 4.5 < 4.5 < 1
Potenza dissipata (a pieno carico)
< 5
< 5
< 10
< 15
< 20
Moduli
[No.]
2
3
4
4
5
6
[mm 2 - AWG]
2.5
Sezione cavi
Coppia di serraggio Grado di protezione Norme di riferimento
[Nm]
0.5
IP 20
IEC/EN 61558-2-6
Marchi
TS 100 C
Classe di isolamento termico
B (corrisponde al massimo a 120 °C)
Trasformatori di sicurezza per uso generale TS-C I trasformatori TS-C sono resistenti al cortocircuito non per costruzione. Sono infatti dotati di un dispositivo di protezione termica integrato che disconnette il circuito secondario in caso di sovraccarico e lo riconnette quando la temperatura del trasformatore e rientrata nella norma (e quindi il sovraccarico e stato rimosso). Sono ideali nell’alimentazione permanente di contattori, dispositivi elettronici ausiliari (es. misura, citofonia, videocitofonia, comunicazione bus) e di circuiti in bassissima tensione di sicurezza (SELV) di bagni e docce, luminarie, fontane, dispositivi elettromedicali e simili. Le principalicaratteristiche di questi dispositivi consistono negli ingombri ridotti e la dis- ponibilita della piena potenza sulle due uscite contemporaneamente.
Conf.
Tensioni Secondarie
Descrizione
Peso unit.
Potenza nominale (continua) VA
kg
pz.
V
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
10 16 25 40 63
12-24 12-24 12-24 12-24 12-24 12-24
TS 10/12-24 C TS 16/12-24 C TS 25/12-24 C TS 40/12-24 C TS 63/12-24 C
2CSM228555R0812 M228555 2CSM228565R0812 M228715 2CSM251043R0811 M429285 2CSM401043R0811 M429286 2CSM631043R0811 M429287
0.35 0.45 0.92
1 1 1 1 1 1
1.1
1.15 1.45
100
TS 100/12-24 C 2CSM228575R0812 M228575
Powered by FlippingBook