503
— Comando e segnalazione Trasformatori per campanelli TM
Caratteristiche Tecniche Tensione nominale primaria Un Tensione nominale secondaria Un Tolleranza al secondario (con carico)
[V] [V] [%]
230 a.c.
4, 8, 12, 24
+/- 15% (secondo le norme)
Frequenza nominale
[Hz] [VA]
50/60
Potenza nominale (uso discontinuo)
10, 15, 30, 40
Potenza dissipata (a vuoto)
[W]
<2.5 (TM10, TM15), <3 (TM30, TM40), <1.25 (TM15 ES)
Moduli
[No.]
2 (TM10, TM15), 3 (TM30, TM40)
[mm 2 - AWG]
2.5 - 14
Sezione cavi
TM 15/12
Coppia di serraggio Grado di protezione Norme di riferimento
[Nm]
0.5
IP 20
IEC/EN 61558-2-8
Marchi
Trasformatori per campanelli a prova di guasto TM I trasformatori TM, provvisti di secondario in bassissima tensione di sicurezza, sono adatti per il comando di carichi che richiedono una alimentazione discontinua, come in particolare campanelli e suonerie. Questa tipologia di trasformatori e a prova di guasto e garantisce un ottimo livello di si- curezza grazie al perfetto isolamento e separazione dei circuiti primario e secondario. In ag- giunta la versione ES (Energy Saving) permette di ridurre le perdite di potenza del 50%
TM 40/12
Conf.
Tensioni Secondarie
Descrizione
Peso unit.
Potenza nominale max. * (disc.) VA
kg
pz.
V c.a.
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
10 10 15 15 15 30 30 40 40
4-8-12 12-24 4-8-12 12-24 4-8-12 4-8-12 12-24 4-8-12 12-24
TM10/12 TM10/24 TM15/12 TM15/24
2CSM228715R0802 TM1012 2CSM228725R0802 TM1024 2CSM228735R0802 TM1512 2CSM228745R0802 TM1524 2CSM228585R0802 TM1512ES 2CSM228755R0802 TM3012 2CSM228765R0802 TM3024 2CSM228775R0802 TM4012 2CSM228785R0802 TM4024
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30 0.45 0.45 0.45 0.45
6 6 6 6 1 4 4 4 4
TM15/12 ES
TM30/12 TM30/24 TM40/12 TM40/24
Powered by FlippingBook