INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
528
— Controllo e automazione Interruttori orari digitali DBT
Interruttori orari digitali DBT L’esclusivo design con display LCD bianco retroilluminato e l’estrema semplicità di utilizzo tramite solo quattro pulsanti, rendono il DBT ideale nell’automazione delle funzioni dell’impianto. La possibilità di configurare tutti i dispositivi digitali con l’APP DBT Timer o tramite connessione Bluetooth accelera ulteriormente i tempi di configurazione e programmazione. Gli interruttori orari digitali DBT Timer sono provvisti di batteria interna per il funzionamento in assenza di alimentazione di rete, che garantisce il rispetto della programmazione e il mantenimento delle impostazioni di data e ora in caso di interruzione di corrente, in funzione della durata. Gli interruttori orari digitali DBT Timer presentano varie funzioni, fra cui la modalità a impulsi, ciclica, casuale e vacanza. Interruttore orario annuale digitale - DY365 DY365 è l’interruttore orario annuale digitale a 2 canali della serie DBT Timer. Grazie alle due unità di estensione canali DY365 4CE e DY365 2CE, DY365 può comandare fino a 8 canali. DY365 può essere abbinato all’antenna DY GPS per la sincronizzazione del segnale ricevuto dal Global Positioning System o con l’antenna DY DCF77 per la sincronizzazione automatica dell’interruttore orario digitale con il segnale orario DCF77 di Francoforte. Interruttore orario settimanale digitale - DW DW1 e DW2 sono interruttori digitali settimanali rispettivamente a 1 e 2 canali. Consentono una programmazione differenziata per ogni giorno dlela settimana. Interruttore orario astronomico settimanale digitale - DWA Gli interruttori astronomici DWA1 e DWA2, rispettivamente a 1 e 2 canali, comandano in maniera automatica i circuiti di illuminazione in funzione dell’ora in cui sorge e tramonta il sole, con un considerevole miglioramento dell’efficienza energetica. La programmazione si basa infatti su un algoritmo matematico in grado di calcolare l’ora in cui sorge e tramonta il sole in un determinato luogo per ogni giorno dell’anno. Una volta acceso il dispositivo, per attivarlo è sufficiente inserire data, ora, coordinate geografiche e fuso orario. Queste impostazioni possono essere configurate in modo automatico mediante l’APP DBT Timer. L’installazione di un interruttore crepuscolare astronomico in un impianto risulta particolarmente utile nelle situazioni in cui non è raccomandato utilizzare un interruttore crepuscolare, poiché quest’ultimo potrebbe essere soggetto a malfunzionamento a causa dell’inquinamento, della luminosità eccessiva o di atti di vandalismo. DWA1 e DWA2 sono adatti per il controllo dell’illuminazione pubblica, delle vetrine dei negozi, dei segnali al neon, dei monumenti, delle facciate di edifici, delle fontane illuminate, e molto altro. Interruttore orario crepuscolare settimanale digitale - DWTL1 DWTL1 è un interruttore orario digitale con funzione astronomica e sensore di luminosità esterno DWS, adatto per la gestione dei sistemi di illuminazione e insegne luminose. L’interruttore crepuscolare settimanale digitale a 1 canale consente di escludere la programmazione settimanale. DWTL1 può essere configurato come interruttore astronomico con sensore, la cui configurazione richiede l’attivazione del carico dal tramonto all’alba e durante le ore diurne in caso di luce insufficiente. Può anche essere utilizzato come interruttore crepuscolare programmabile in cui il carico viene attivato quando il sensore rileva una condizione di luce insufficiente rispetto alla programmazione giornaliera o settimanale.
DY365
DW1
DWA1
DWTL1
Confezione
N. canali
Dettagli ordine
Peso 1 unità
Tipo
Codice ABB
Codice d’ordine
kg
pz.
2 1 2 1 2 1
DY365
2CSM221201R1000 2CSM222531R1000 2CSM222521R1000 2CSM222511R1000 2CSM222501R1000 2CSM222491R1000
DY365
0.250 1 0.129 1 0.152 1 0.129 1 0.152 1 0.160 1
DW1 DW2
DW1 DW2
DWA1 DWA2 DWTL1
DWA1 DWA2 DWTL1
Powered by FlippingBook