System pro M compact. Interruttori e apparecchi modulari

529

— Controllo e automazione Interruttori orari digitali DBT

Accessori per interruttori orari digitali DBT DY365 2CE e DY365 4CE sono unità di estensione canali con 2 e 4 relè di uscita. Possono essere collegati a DY365 per espandere il numero di contatti gestiti da 2 a un massimo di 8. Abbinata al dispositivo, l’antenna DY DCF77 ne consente la sincronizzazione automatica con il segnale orario ufficiale DCF77 di Francoforte, trasmesso via radio in onde lunghe. L’antenna DY GPS assicura una buona copertura in tutto il mondo in tutte le condizioni meteorologiche. L’antenna utilizza la sincronizzazione ricevuta dal Global Positioning System e offre valori più precisi di quelli delle trasmissioni terrestri. DWS è il sensore esterno per l’intensità luminosa va collegato all’interruttore crepuscolare settimanale digitale DWTL1.

DY DCF77

Confezione

Versione

Dettagli ordine

Peso 1 unità

Tipo

Codice ABB

Codice d’ordine

kg

pz.

Antenna

DY DCF77

2CSM250421R1000 2CSM250411R1000 2CSM221191R1000 2CSM221181R1000 2CSM222481R1000

DYDCF77

0.100 1 0.080 1 0,185 1 0,486 1 0.021 1

Antenna GPS

DY GPS

DYGPS

Estensione 2 canali Estensione 4 canali Sensore esterno DWS

DY365 2CE DY365 4CE

DY3652CE DY3654CE

DWS

DWS

DY GPS

DY365 2CE

DY365 4CE

DWS

Powered by