INTERRUTTORI E APPARECCHI MODULARI 2CSC 400 002 D0915
608
— Efficienza energetica Trasformatori amperometrici
Caratteristiche tecniche
CTA Primario avvolto
TRFM
CT1M Primario passante
CT1M-S Primario passante apribile
Corrente secondaria standard Tensione max. di funzionamento Tensione di prova
[A]
5 A
5 A
5 A
5 A
[kV] 1.2
1.2
0.72
0.72
CT1M
[kV] 3 a 50 Hz/1min
3 kV 50 Hz/1min 4 kV a 50Hz / 1 min
(CT1M-3: 3kV a 50Hz / 1 min)
Corrente termica nominale di corto circuito Corrente dinamica nominale di corto circuito
[IpN] 40 x In
40 x In
60 x In
60 x In
[Ith]
2.5 Ith per 1 sec
2.5 Ith per 1 sec
2.5 Ith per 1 sec
2.5 Ith per 1 sec
Sovraccarico permanente
[IpN] 1.2 x In
1.2 x In
1.2 x In
1.2 x In
Fattore di sicurezza
[Fs]
da ≤ 2 a ≤ 10 a seconda del tipo e della capacità
da ≤ 2 a ≤ 10 a seconda del tipo e della capacità
da ≤ 5 a ≤ 15 a seconda del tipo e della capacità
da ≤ 10 a ≤ 30 a seconda del tipo e della capacità
Frequenza
[Hz]
50-60
50-60
50-60
50-60
Morsetti
primario P1 - P2 (K - L); secondario s1 - s2 (k - l) P1 (K) Ingresso avvolgimento primario s1 (k) Ingresso avvolgimento secondario
P2 (L) Uscita avvolgimento primario s2 (l) Uscita avvolgimento secondario
Involucro
Materiale termoplastico autoestinguente V0
Materiale termoplastico autoestinguente V0
UL94V-0
UL94V-0
Classe di isolamento Grado di protezione
Classe E
Classe E
Classe E
Classe E
IP20
IP20
IP20
IP20
Temperatura di funzionamento
[°C] da -5°C a +50°C da -25°C a +50°C -20°C…+45
da -25°C a +40°C
Temperatura di stoccaggio
[°C] 70°C
-40°C…+80°C
da -50°C a +80°C da -50°C a +80°C
Norme di riferimento
IEC EN 60044-1 IEC EN 60044-1 IEC 61869-2
IEC 61869-2
Powered by FlippingBook