609
— Efficienza energetica Trasformatori amperometrici a primario passante CT1M
Trasformatori amperometrici, …/5 A con primario passante Serie CT1M-2 …/5 A, primario passante
Descrizione
Peso unit.
Conf.
Potenza nominale Classe 3 VA
Potenza nominale Classe 1 VA
Classe di precisione
Potenza nominale Classe 0.5 VA
Corrente nominale primaria Iprim A
Codice d’ordine
Tipo
Codice ABB
kg
pz.
50 60 80
1 1
- -
1.5 1.5 2.5
2 2 3
CT1M-2 50 CT1M-2 60 CT1M-2 80 CT1M-2 100 CT1M-2 150 CT1M-2 200 CT1M-2 250 CT1M-2 300 CT1M-2 400
2CSG280225R1000 2CSG280235R1000 2CSG280245R1000 2CSG280255R1000 2CSG280265R1000 2CSG280275R1000 2CSG280285R1000 2CSG280295R1000 2CSG280305R1000
CT250 0,35 CT260 0,36 CT280 0,36 CT2100 0,34 CT2150 0,35 CT2200 0,35 CT2250 0,36 CT2300 0,31 CT2400 0,33
1 1 1 1 1 1 1 1 1
CT1M-2
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
1
100 150 200 250 300 400
1.5 2.5
3.75
3.75
5 5 5 5 5
5 5
3.75
5 5 5
7.5 7.5 7.5
• I fissaggi per barre e piedini di montaggio sono forniti di serie • L’adattatore opzionale per montaggio su guida DIN è il CT1M-2 DIN Rail Adapter
Serie CT1M-2 Primario passante
sezione max [mm]
21
Cavo
20x10
Barra orizzontale
Barra verticale
-
Serie CT1M-3 …/5 A, primario passante Corrente nominale primaria Iprim A Classe di precisione Potenza nominale Classe 0.5 VA Potenza nominale Classe 1 VA
Descrizione
Peso unit.
Conf.
Potenza nominale Classe 3 VA
Codice d’ordine
Tipo
Codice ABB
kg
pz.
300 400 500 600
0.5 0.5 0.5 0.5
5 5 5 5
5
6.25 6.25
CT1M-3 300 CT1M-3 400 CT1M-3 500 CT1M-3 600
2CSG280315R1000 2CSG280325R1000 2CSG280335R1000 2CSG280345R1000
CT3300 0,32 CT3400 0,32 CT3500 0,33 CT3600 0,35
1 1 1 1
6.25 6.25
CT1M-3
7.5 10
7.5
• I fissaggi per barre e piedini di montaggio sono forniti di serie • L’adattatore opzionale per montaggio su guida DIN è il CT1M-3 DIN Rail Adapter
Serie CT1M-3 Primario passante
sezione max [mm]
26
Cavo
30x10, 25x15
Barra orizzontale
Barra verticale
-
Powered by FlippingBook