57
Panor ami ca
— Dati tecnici OS200...400
h
e a
d
Dati in conformità allo standard IEC60947-3
Tipo di interruttore
OS_200GB
OS_200_
OS_250_
OS_315B_
OS_400_
Tensione di isolamento nominale e tensione di esercizio nominale AC-20 e DC-20
50 Hz 1min.
1000 V
1000 V
1000 V
1000 V
1000 V
Grado di inquinamento 3
Rigidità dielettrica
10 kV
10 kV 12 kV
10 kV 12 kV
10 kV 12 kV
10 kV 12 kV
Tensione nominale di tenuta ad impulso Corrente termica nominale in ambiente 35 °C e temporaneamente 40 °C 1) / max. dissipazione di potenza del fusibile ...con sezione trasversaleminimadel cavo
8 kV
All'aria aperta
200 A/14 W 200 A/17 W 250 A/23 W 315 A/32 W 400 A/45 W 200 A/14 W 200 A/15 W 250 A/20 W 315 A/32 W 400 A/30 W
In involucro
95 mm 2
120 mm 2
185 mm 2
240 mm 2
Cu
70 mm 2
Declassamento, montaggio a parete dei fusibili orizzontali
In custodia all'aperto o ventilata
0 % 5 %
0 % 5 %
0 % 5 %
0 % 5 %
4 % 8 %
Totalmente chiuso
Declassamento, montaggio a soffitto
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
Declassamento a 60 ˚ C Potenza dissipata / polo
All'aria aperta / in involucro
20/20 %
20/20 %
20/20%
20/20 %
20/20 %
Con corrente nominale, senza fusibile
9 W
8 W
13 W
19 W
30 W
Corrente operativa nominale, AC-22B Corrente operativa nominale, AC-21A
≤ 415 V ≤ 500 V
200 A
200 A 200 A 200 A 200 A 200 A 200 A 200 A 200 A
250 A 250 A 250 A 250 A 250 A 250 A 250 A 250 A
315 A 315 A 315 A 315 A 315 A 315 A 315 A 315 A
400 A 400 A 400 A 400 A 400 A 400 A 400 A 400 A
690 V
Corrente operativa nominale, AC-22A
≤ 415 V
500 V 690 V
Corrente operativa nominale, AC-23A
≤ 415 V
500 V 690 V
≤ 220 V
200 A/1 200 A/2 200 A/3 180 A/4 180 A/4
250 A/1 250 A/2 250 A/3 230 A/4 230 A/4
315 A/2 315 A/3* 315 A/4* 315 A/4*
400 A/2 400 A/3* 400 A/4* 400 A/4*
440 V 660 V 750 V 880 V 230 V 400 V 415 V 500 V 690 V
Corrente operativa nominale / poli in serie nella categoria DC-21A, DC-22A and DC-23A
60 kW
75 kW
100 kW 160 kW 180 kW 220 kW 315 kW 3200 A
132 kW 220 kW 230 kW 280 kW 400 kW 3200 A
Corrente operativa nominale AC-23 3)
110 kW 110 kW 132 kW 200 kW 1600 A
140 kW 145 kW 170 kW 250 kW 2000 A
Potere d'interruzione nominale nella categoria AC-23
≤ 690 V
23.5 kA
Corrente di cortocircuito condizionale nominale I q (r.m.s.) e corrispondente corrente limitata max ammessa î c . La corrente limitata îc si riferisce ai valori indicati dai produttori dei fusibili (test monofase in conformità con IEC60269) Corrente nominale di breve durata, 1 s
35 kA 250/200 A 37.5 kA 250/200 A
40.5 kA 355/315 A 37.5 kA 250/250 A 32.5 kA 200/250 A
59 kA 500/500 A 63.5 kA 500/500 A 46 kA 315/400 A
I q 80 kA, 415 V Max consentito î c
Max. OFA_dim. fusibilegG/aM
I q 100 kA, 500 V Max consentito î c
Max. OFA_dim. fusibilegG/aM
25 kA 160/-A
I q 80 kA, 690 V Max consentito î c
Max. OFA_dim. fusibilegG/aM
21 kA 200/- A
28 kA 200/200M315 28 kA 200/200M250 A
28 kA 250/200M315 28 kA 250/200M250 A
44 kA 400/400M500 48 kA 400/400M450 A
44 kA 400/400M500 48 kA 400/400M450 A
I q 50 kA, 415 V Max consentito î c
Max. BS dim. fusibile gG/gM
I q 80 kA, 690 V Max consentito î c
Max. BS dim. fusibile gG/gM
5 kA
8 kA
8 kA
14 kA
14 kA
r.m.s. -valore Max. distanzadal telaiodell'interruttore al più vicinosupportosbarre / cavi
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
150 mm
Potenza nominale del condensatore in assenza di carica iniziale
400 V 415 V 500 V 690 V
60 kVAr 65 kVAr
90 kVAr 100 kVAr 120 kVAr 160 kVAr
105 kVAr 115 kVAr 135 kVAr 190 kVAr
145 kVAr 160 kVAr 175 kVAr 250 kVAr
180 kVAr 200 kVAr 215 kVAr 325 kVAr
La capacità del condensatore del sezionatore è limitata dal collegamento del fusibile.
100 kVAr
Diviso due per i cicli di funzionamento
Resistenza meccanica
16 000 Oper.
20 000 Oper.
20 000 Oper.
16 000 Oper.
16 000 Oper.
0-1 6)
0-2 7)
Tipi di fusibili, IEC 60269-2
DIN 43620 BS 88-2, -6
0 6)
A2-A4
B1-B2
B1-B3 4)
B1-B4 5)
B1-B4 5)
M5/73 mm M6/111 mm M8/111 mm M8/111 mm M8/111 mm M8/94 mm
Dimensioni / distanza dei bulloni del fusibile
Coppiadi serraggiodei terminali Coppia di serraggio dei bulloni dei fusibili
15-22 Nm M5:3.5 Nm M8:5 Nm
15-22 Nm
30-44 Nm 30-44 Nm 30-44 Nm
Coppia di serraggio richiesta
4 Nm
5 Nm
20 Nm
20 Nm
Coppia operativa
Tipico per fusibili con interruttore a 3 poli
7 Nm
7 Nm
7 Nm
19 Nm
19 Nm
4) Diametro max corpo fusibile 52 mm. 5) Diametro max corpo fusibile 62 mm.
* = Categoria di utilizzo B.
2) Categoria di utilizzo DC21-B. 3) Questi valori sono forniti a titolo indicativo e possono variare a secondo del produttore del motore. 1) Secondo IEC 60957-2, IEC 60947-1, § 6.1.1. Temperatura ambienteminima -5 °C. Categoria B: -5 °C ...- 35 ° C.
6) L’altezza massima consentita del coltello è di 21 mm 7) L’altezza massima consentita del coltello è di 27 mm
Powered by FlippingBook