58
Apparecchi di comando e protezione Sezionatori di potenza e commutatori serie OT, OT_C, OTM, OS
— Dati tecnici OS630...1250
h
e a
d
Dati in conformità allo standard IEC60947-3
Tipo di interruttore
OS_630_
OS_800_
OS_1250_
Tensione di isolamento nominale e tensione di esercizio nominale AC-20 e DC-20
1000 V
1000 V
1000 V
50 Hz 1min.
Pollution degree 3
Rigidità dielettrica
10 kV 12 kV
10 kV 12 kV
10 kV 12 kV
Tensione nominale di tenuta ad impulso Corrente termica nominale in ambiente 35 °C e temporaneamente 40 °C 1) / max. dissipazione di potenza del fusibile
In open air In enclosure
630 A/60 W 570 A/50 W
800 A/65 W 720 A/55 W
1250 A/110 W 1000 A/85 W
2 x 240 mm 2
2 x 400 mm 2
...con sezione trasversaleminimadel cavo
Cu
2 x 185 mm 2
Declassamento, montaggio a parete dei fusibili orizzontali
In open air or ventilated enclosure
0 % 5 %
4 % 8 %
4 % 8 %
Totally enclosed
Declassamento, montaggio a soffitto
10 %
10 %
10 %
Declassamento a 60 ˚ C Potenza dissipata / polo
In open air / in enclosure
20/20 %
20/20 %
20/20 %
With rated current, without fuse
46 W 630 A 630 A 630 A 630 A 630 A 630 A 630 A 630 A
75 W
75 W
Corrente operativa nominale, AC-21A
≤ 500 V
800 A 800 A 800 A 800 A 800 A 800 A 800 A 800 A
1250 A 2) 1250 A 2)
690 V
Corrente operativa nominale, AC-22A
≤ 415 V
1250 A
500 V 690 V
1250 A 2) 1250 A 2)
Corrente operativa nominale, AC-23A
≤ 415 V
1000 A
500 V 690 V
1000 A 2) 1000 A 2)
Corrente operativa nominale / poli in serie nella categoria DC-21A, DC-22A and DC-23A
≤ 220 V
630 A/1 * 630 A/2 * 630 A/3 * 630 A/4 * 630 A/4 * 200 kW 355 kW 355 kW 450 kW 630 kW 6400 A
800 A/1 * 800 A/2 * 720 A/3 * 720 A/4 * 720 A/4 * 250 kW 450 kW 450 kW 560 kW 710 kW 6400 A
440 V 660 V 750 V 880 V 230 V 400 V 415 V 500 V 690 V
Corrente operativa nominale AC-23 3)
315 kW 560 kW 560 kW 710 kW 1000 kW 8000 A
Potere d'interruzione nominale nella categoria AC-23
≤ 690 V
Max consentito î c Max. OFA_dim. fusibilegG/aM Max consentito î c Max. OFA_dim. fusibilegG/aM Max consentito î c Max. OFA_dim. fusibilegG/aM Max consentito î c Max. BS dim. fusibile gG/gM
77 kA 800/800 A 83 kA 800/800 A 55 kA 500/630 A
77 kA 800/800 A 83 kA 800/800 A 55 kA 500/630 A
89 kA 1250/1250 A
Corrente di cortocircuito condizionale nominale I q (r.m.s.) e corrispondente corrente limitata max ammessa î c . La corrente limitata îc si riferisce ai valori indicati dai produttori dei fusibili (test monofase in conformità con IEC60269)
I q 80 kA, 415 V
105 kA 1250/-A
I q 100 kA, 500 V
88 kA 1000/1000 A 1250/- A 5)
I q 80 kA, 690 V
67 kA
67 kA
90 kA
I q 50 kA, 415 V
Corrente nominale di breve durata, 1 s
18 kA
18 kA
40 kA
r.m.s. -valore Max. distanzadal telaiodell'interruttore al più vicinosupportosbarre / cavi
150 mm
150 mm
150 mm
250 kVAr 270 kVAr 300 kVAr 450 kVAr
310 kVAr 340 kVAr 375 kVAr 550 kVAr
440 kVAr 460 kVAr 550 kVAr 750 kVAr
400 V 415 V 500 V 690 V
Potenza nominale del condensatore in assenza di carica iniziale
La capacità del condensatore del sezionatore è limitata dal collegamento del fusibile.
Resistenza meccanica Tipi di fusibili, IEC 60269-2
Diviso due per i cicli di funzionamento
10 000 Oper.
6000 Oper.
6000 Oper.
2-3 4)
4-4a
DIN 43620 BS 88-2, 6
2-3 4)
C1-C3
C1-C3
D1
Dimensioni / distanza dei bulloni del fusibile
M10/133, 184 mm M10/133, 184 mm 2xM12/149 mm
Coppiadi serraggiodei terminali Coppia di serraggio dei bulloni dei fusibili
Coppia di serraggio richiesta
50-75 Nm
50-75 Nm
50-75 Nm M12:40 Nm
M10:30 Nm M12:40 Nm
M10:30 Nm M12:40 Nm
Coppia operativa
Tipico per fusibili con interruttore a 3 poli
38 Nm
38 Nm
65 Nm
* = Categoria di utilizzo B.
2) Categoria B. 3) Questi valori sono forniti a titolo indicativo e possono variare a secondo del produttore del motore. 4) Diametro max corpo fusibile 35 mm. 5) Per interruttori bipolari max BS fusibile gG 1000 A. 1) Secondo IEC 60957-2, IEC 60947-1, § 6.1.1. Temperatura ambienteminima -5 °C. Categoria B: -5 °C ...- 35 ° C.
Powered by FlippingBook