59
Panor ami ca
— Dati tecnici Easyline XLP 3-pole
XLP000
XLP00
XLP1
XLP2
XLP3
NH000/NH00C ampiezza max. = 21 mm NH000/NH00
Per elementi fusibile NH secondo IEC60269-2-1
NH1
NH2
NH3
Tensione nominale di impiego U e AC (V) Corrente nominale di impiego I e AC (A) Corrente termica conelemento fusibile I th (A)
400 500 690 400 500 690 500 800 690 500 690 500 690 80 100 50 125 160 125 250 160 200 400 315 630 500
100
160
250
400
630
Categoria di utilizzo
AC23B AC22B AC21B AC23B AC22B AC21B AC22B AC22B AC21B AC22B AC21B AC22B AC21B
(V)
690
1000
1000
1000
1000
Tensionenominaledi isolamento U i Tensione nominale di tenuta ad impulso U imp
(kV)
6
8
8
8
8
Corrente nominale di cortocircuito condizionata
(kArms)
50
50
50
50
50
Frequenza nominale
(Hz)
50 - 60
50- 60
50 - 60
50 - 60
50 - 60
Potenza dissipata a I th senza elemento fusibile, per fase
(W)
1,4W
3,5W
7,5W
13W
24W
Potenza dissipata max. ammessa nel fusibile per fase
(W)
7,5W
12W 200
23W
30W 200 800 IP20 IP30
48W 200 800 IP20 IP30
Durata elettrica
300
200
Durata meccanica
1700 IP20 IP30
1400 IP20 IP30
1400 IP20 IP30
Aperto Chiuso
Grado di protezione sul fronte secondo IEC60529
Powered by FlippingBook