— CATALOGO TruONE® Il primo vero ATS al mondo
Facile da installare Sicurezza e protezione Interfaccia ottimale
ELECTRIFICATION PRODUCTS IL PRIMO VERO ATS AL MONDO.
2
PANORAMICA
3
— Sommario
004 –017
Panoramica
01
020 –025
Informazioni per l'ordine – IEC
02
028 –041
Informazioni per l'ordine – UL
03
044 –049
Accessori
04
052 –055
Dati tecnici
05
058 –062
Disegni dimensionali
06
ELECTRIFICATION PRODUCTS IL PRIMO VERO ATS AL MONDO.
4
— Vi presentiamo TruONE ® ATS di ABB La nuova frontiera dei sistemi di critical power TruONE ® è il nuovo e primo vero interruttore commutatore automatico al mondo appositamente sviluppato per offrire in un’unica unità le funzioni di commutazione e controllo. Collaudate ben oltre i requisiti standard, le prestazioni di TruONE ® sono in grado di garantire sempre e comunque l’alimentazione in applicazioni critical power Il suo design salvaspazio riduce sensibilmente il numero di cavi e connessioni, garantendo un’installazione rapida, riducendo al minimo il rischio di errori di collegamento e offrendo un’affidabilità superiore. La sua manutenzione predittiva e i componenti modulari riducono i tempi di inattività e i costi di assistenza. La sua connettività avanzata è già pronta per il futuro. Inoltre, diversamente dalle altre soluzioni ATS convenzionali, TruONE ® permette di effettuare le operazioni d’emergenza manuali sotto carico in modo da ripristinare velocemente l’alimentazione in caso di malfunzionamento di un’apparecchiatura. TruONE ® apre nuove e importanti frontiere in materia di progettazione e rappresenta una vera rivoluzione per i sistemi in cui è necessario avere più sorgenti di alimentazione.
PANORAMICA
5
01
ELECTRIFICATION PRODUCTS IL PRIMO VERO ATS AL MONDO.
6
— L’unico ATS con tutti questi vantaggi
Facile da installare Riduce il tempo di installazione fino all'80%.
— 01 HMI remotabile a portella. Tre livelli di controllo per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti. — 02 Concetto all-in- one che garantisce un’installazione facile e veloce.
Perché dilungarsi nell’assemblare un ATS con componenti vari e ben 20 cavi di collegamento, per non parlare poi del tempo necessario per il collaudo? TruONE ® è il primo interruttore commutatore automatico che vanta tutte le funzionalità in un’unica unità compreso il controllo con HMI remotabile a portella. Può essere installato con un unico cavo e utilizzando degli involucri standard.
Sicurezza e protezione Riduce il rischio d’infortunio dell’operatore.
TruONE ® permette gli interventi manuali d’emergenza - anche sotto carico - senza dover aprire il quadro quando l’HMI è montato sul telaio dell'ATS. L’HMI può essere scollegato dal telaio e montato sul fronte del quadro in modo da offrire una maggiore flessibilità ai quadristi La caratteristica forse migliore in assoluto, indipendentemente dal metodo di installazione dell'HMI, è che non bisogna collegare alla porta del quadro cavi con tensioni pericolose.
Interfaccia ottimale Connettività semplificata.
TruONE ® dispone di una connettività con funzionalità cloud grazie ad ABB Ability Energy and Asset Manager . ABB Abilitysemplifica l’integrazione e l’utilizzo di TruONE ® con altri sistemi, insieme ad altri dispositivi di ABB, grazie a una interfaccia utente e software comuni. La connettività modulare è all’avanguardia e consente l’utilizzo di sette protocolli di comunicazione che garantiscono scalabilità per configurazioni del sistema presenti e future.
PANORAMICA
7
— 01
01
— 02
ELECTRIFICATION PRODUCTS IL PRIMO VERO ATS AL MONDO.
8
— Ancora più vantaggi
Per velocizzare il vostro progetto Adesso potete velocizzare ancora di più il vostro progetto grazie alle capacità di auto-configurazione di TruONE ® . I file di configurazione preimpostati possono essere trasferiti dal vostro PC a TruONE ® , riducendo così al minimo il rischio di errore umano e i tempi di programmazione dell'80%. Operazione a ciclo continuo Le funzioni di manutenzione predittiva, auto-diagnosi e possibilità di sostituzione dei moduli critici sul campo permettono a TruONE ® di semplificare l’assistenza e ridurre sensibilmente i tempi di inattività e i costi di servizio Potete dire addio a spie lampeggianti e arresti delle macchine. TruONE ® è in grado di effettuare il trasferimento a transizione aperta rapida in fase della potenza, garantendo trasferimenti dal e al generatore senza arresto dei carichi . Efficienza energetica La piena compatibilità con ABB Ability Energy and Asset Manager garantisce l'acquisizione e il trasferimento dei dati direttamente dal sito di installazione dell’apparecchiatura elettrica in modo da poterli analizzare e quindi definire azioni concrete per l’ottimizzazione del rendimento dei sistemi. Inoltre, è possibile monitorare a distanza gli impianti, il consumo energetico e i costi e quindi implementare rapidamente e facilmente le strategie in materia di gestione energetica. Logistica ottimizzata TruONE ® presenta un’ampia gamma di tensioni, da 200 a 480 VAC (con una tolleranza nell’ordine di +/-20%). In questo modo, si riduce la necessità di differenti versioni come scorta e quindi si ha meno ingombro in magazzino. Salvaspazio TruONE ® dispone di accessori di montaggio plug-in modulari che riducono sensibilmente l’ingombro all’interno del quadro. Anche in caso di esigenze speciali dei clienti, è possibile utilizzare casse standard.
PANORAMICA
9
— Affidabile in condizioni estreme
In termini di prestazioni e affidabilità TruONE ® va ampiamente oltre i requisiti standard e quindi i vostri sistemi più importanti saranno in grado di funzionare anche in presenza delle condizioni elettriche, meccaniche e ambientali più critiche.
TruONE ® è l’unico ATS in grado di garantire la sicurezza e l’affidabilità delle operazioni anche in presenza di variazioni drastiche di temperatura (-25–+70°C) e tensione (200–480 VAC con una tolleranza nell’ordine di +/-20%). Inoltre, è progettato per resistere perfettamente alle vibrazioni (sec. IEC 60068-2-6) e ai colpi (sec. EC 60068-2-27). TruONE ® dispone di una grande resistenza ai cortocircuiti: è in grado di sopportare gli sforzi elettrodinamici e di rimanere perfettamente funzionante anche dopo l’esposizione ai fenomeni più pericolosi.
01
Le condizioni del sito possono variare in modo inaspettato, ma non il rendimento di TruONE ® .
— Prove per la resistenza alle vibrazioni, ai colpi e alle variazioni di temperatura.
ELECTRIFICATION PRODUCTS IL PRIMO VERO ATS AL MONDO.
10
— L’unico ATS per tutte le applicazioni
Offre il più elevato livello di comfort, efficienza e sicurezza per l’alimentazione di prodotti, progetti o impianti critical power. TruONE ® è la soluzione ottimale per: • Costruttori di Genset (OEM) • Quadristi • Consulenti e progettisti • Contractor • Facility manager TruONE ® garantisce un’alimentazione affidabile per impianti critical power in: • Ospedali • Impianti sportivi • Negozi per la vendita al dettaglio • Grattacieli • Edifici commerciali • Istituti finanziari • Data center • E altro ancora
— Grattacieli
— Istituti finanziari
— Edifici commerciali
— Data center
PANORAMICA
11
— Ospedali
— Impianti sportivi
01
— Negozi per la vendita al dettaglio
Esiste un solo TruONE ® ATS. Tutta la semplicità e affidabilità del solo ed unico ATS all-in-one al mondo. TruONE™. Per maggiori informazioni contattate il vostro rappresentante ABB o visitate il sito abb.com .
ELECTRIFICATION PRODUCTS IL PRIMO VERO ATS AL MONDO.
12
— Codici TruONE ® per l'ordinazione
Esempio di codice e descrizione del prodotto: OXA1000U3S4QB
Interruttore commutatore automatico ABB TruONE ® , transizione aperta, 1000 ampere, UL, trifase + neutro (trifase, 4 cavi), HMI Livello 4, tensioni di funzionamento 200–480 VAC, ingressi dal basso (alimentazioni dal basso, carico dall'alto).
ABB TruONE ® ATS OX
Tipo ATS A Transizione aperta I - II (senza posizione OFF stabile per sezionamento carico) A Transizione ritardata I - O - II (con posizione OFF stabile per sezionamento carico)
Taglie dell'ATS UL: 30, 60, 100, 125, 160, 200, 260, 400, 600, 800, 1000, 1200 IEC: 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600
Standard E IEC U UL
Numero di fasi 1 1 polo 2 2 poli 3 poli
Neutro S Neutro sezionato O Neutro passante X Nessuno
Controllo 2 HMI Livello 2 (DIP) 3 HMI Livello 3 (LCD) 4 HMI Livello 4 (Touch screen)
Codice tensione Q 200–480 VAC
Involucro _(blank) Versione aperta nessun involucro
Direzione cablaggio Versione aperta, nessun involucro
B Ingressi dal basso (alimentazioni dal basso, carico dall'alto) T Ingressi dall'alto (alimentazioni dall'alto, carico dal basso)
Nota: per ulteriori dettagli sulle configurazioni disponibili, contattare ABB.
PANORAMICA
13
— Codici TruONE ® per l'ordinazione
2
8 9 4 6
1 10
11
01
13 12 3 5 7
1. Interruttore commutatore automatico 2. Meccanismo e unità di controllo ATS integrati
3. Unità HMI remotabile a portella, tre tipi di controlli (Livello 2 DIP, Livello 3 LCD e Livello 4 Touch screen) 4. Selettore a scorrimento (Manuale - Bloccaggio - AUTO) per la selezione della modalità di funzionamento 5. B loccaggio tramite lucchetto dell'interruttore commutatore automatico per impedirne il funzionamento automatico e manuale 6. Maniglia per il funzionamento manuale 7. Indicazione della posizione 8. Terminali dei collegamenti del circuito di controllo (dietro il coperchio) 9. Posizione dei moduli di connettività (alimentazione ausiliaria, comunicazione e segnalazione) 10. Posizione del modulo sensore (con HMI Livello 4) 11. Posizione del blocco contatti ausiliari 12. Posizione della targhetta identificativa del prodotto 13. Porta di programmazione, solo per il modulo Ekip Programming e il software Ekip Connect
ELECTRIFICATION PRODUCTS IL PRIMO VERO ATS AL MONDO.
14
— Confronto funzioni di TruONE ®
O
S1
S2
O
O
S1
S2
S1
S2
Le funzioni principali sono riportate nella tabella sotto riportata. Per ulteriori informazioni rivolgersi ad ABB.
ll
l
!
ll
ll
l
l
!
!
LOAD
AUTO
LOAD
LOAD
AUTO
AUTO
Auto config Start Ok
In-phase monitor
Manual retransfer
Priority
Off On
On Off
No priority Source 1
∆U 5% / ∆f 5% ∆U 10% / ∆f 5% ∆U 15% / ∆f 10% ∆U 20% / ∆f 10%
Dropout ∆U / ∆f
Center /OFF delay
Generator stop delay
S1 Failure delay [s]
S1 Return delay [min]
4 min 30 s
4 s 0 s
2 3
0 1
10 15
4 5
20 30
Off load test
On load test
Bypass time delay
Lamp test
Auto Alarm reset
Auto Alarm reset
Esc
l ON
O OFF
ll ON
l ON
O OFF
ll ON
l ON
O OFF
ll ON
— Confronto funzioni
HMI Livello 2
HMI Livello 3
HMI Livello 4
Taglie disponibili
IEC: 200-1600 A
IEC: 200-1600 A
IEC: 200-1600 A
UL: 30-1200 A
UL: 30-1200 A
UL: 30-1200 A
Tensione nominale
200-480 Vac
200-480 Vac
200-480 Vac
Frequenza nominale
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
Numero di fasi
Monofase e trifase
Monofase e trifase
Monofase e trifase
Numero di poli
2, 3 e 4
2, 3 e 4
3 e 4
Neutro Sezionato
Sì
Sì
Sì
Passante
No
Sì
Sì
Tipo di prodotto Transizione aperta (I-II)
Sì
Sì
Sì
Transizione ritardata (I-O-II)
Sì
Sì
Sì
Impostazioni di tensione e frequenza Pick up tensione sorgente 1
Fisso al 2% oltre il livello di caduta
81-99%, 101-119%
81-99%, 101-119%
Caduta tensione sorgente 1
+/-5, 10, 15, 20%
80-98%, 102-120%
80-98%, 102-120%
Pick up tensione sorgente 2
Fisso al 2% oltre il livello di caduta
81-99%, 101-119%
81-99%, 101-119%
Caduta tensione sorgente 2
+/-5, 10, 15, 20%
80-98%, 102-120%
80-98%, 102-120%
Fisso all'1% oltre il livello di caduta
80,5-99,5%, 100,5-119,5% 80,5-99,5%, 100,5-119,5%
Pick up frequenza sorgente 1
Caduta frequenza sorgente 1
+/-5, 10 %
80-99%, 101-120%
80-99%, 101-120%
Fisso all'1% oltre il livello di caduta
80,5-99,5%, 100,5-119,5% 80,5-99,5%, 100,5-119,5%
Pick up frequenza sorgente 2
Caduta frequenza sorgente 2
+/-5, 10 %
80-99%, 101-120%
80-99%, 101-120%
Impostazioni tempo di ritardo Override temporaneo interruzione sorgente 1, sec
0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30
0-60
0-60
Trasferimento da sorgente 1 a sorgente 2, sec
Fisso 2 secondi
0-3600
0-3600
Override temporaneo interruzione sorgente 2, sec
Fisso 1,5 secondi
0-60
0-60
Trasferimento da sorgente 2 a sorgente 1, min
0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30
0-120
0-120
Ritardo arresto generatore, min
30 sec o 4 min
0-60
0-60
Ritardo center-OFF, sec.
0 oppure 4
0-300
0-300
Ritardo pre-trasferimento da S1 a S2, sec
No
0-60
0-60
Ritardo post-trasferimento da S1 a S2, sec
No
0-60
0-60
Ritardo pre-trasferimento da S2 a S1, sec
No
0-60
0-60
Ritardo post-trasferimento da S2 a S1, sec
No
0-60
0-60
Ritardo parzializzazione carico, sec
No
0-60
0-60
Rilevamento errori delle sorgenti Nessuna tensione
Sì
Sì
Sì
Sottotensione
Sì
Sì
Sì
Sovratensione
Sì
Sì
Sì
Mancanza fase
Sì
Sì
Sì
Sbilanciamento di tensione
Sì
Sì
Sì
Frequenza non valida
Sì
Sì
Sì
Sequenza fasi errata
Sì
Sì
Sì
PANORAMICA
15
— Confronto funzioni di TruONE ®
S1
S2
S1
S2
S1
S2
ll
l
!
ll
ll
l
l
!
!
LOAD
AUTO
LOAD
LOAD
AUTO
AUTO
Auto config Start Ok
Manual retransfer
In-phase monitor
Priority
Off On
On Off
No priority Source 1
∆U 5% / ∆f 5% ∆U 10% / ∆f 5% ∆U 15% / ∆f 10% ∆U 20% / ∆f 10%
Dropout ∆U / ∆f
Generator stop delay
S1 Failure delay [s]
S1 Return delay [min]
4 min 30 s
2 3
0 1
10 15
4 5
20 30
Off load test
On load test
Bypass time delay
Lamp test
Auto Alarm reset
Auto Alarm reset
Esc
l ON
ll ON
l ON
ll ON
l ON
ll ON
— Confronto funzioni
HMI Livello 2
HMI Livello 3
HMI Livello 4
Funzioni Controlli
DIP + tasti
LCD + tasti
Touch screen + tasti
Indicatori LED per lo stato dell'ATS, S1 e S2
Sì
Sì
Sì
01
Transizione aperta - Ingressi/uscite digitali standard Transizione ritardata - Ingressi/uscite digitali standard
0 / 1
1 / 1
2 / 1
1 / 1
2 / 1
3 / 1
Ingressi uscite digitali programmabili Configurazione automatica. (tensione, frequenza, numero di fasi)
No
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Priorità sorgente
Sorgente 1, Nessuna priorità Sorgente 1/2, Nessuna priorità Sorgente 1/2, Nessuna priorità
Ritrasferimento manuale
Sì
Sì
Sì
Monitoraggio in fase (controllo sincronizzazione)
Sì
Sì
Sì
Comando generatore: sotto carico, a vuoto
Sì
Sì
Sì
Modulo misurazione potenza integrato
No
No
Sì
Parzializzazione del carico
No
Sì
Sì
Orologio in tempo reale
No
Sì
Sì
Log eventi
No
Sì
Sì
Manutenzione predittiva
No
No
Sì
Misurazione componenti armoniche di tensione e corrente
No
No
Sì
Accessori di montaggio Contatti ausiliari per indicazione della posizione
Sì
Sì
Sì
Moduli ingressi/uscite digitali
No
Sì
Sì
Modulo di alimentazione ausiliaria 12–24 Vdc per centralina di controllo
No
Sì
Sì
Moduli di comunicazione
No
Sì
Sì
Connettività Modbus RTU (RS-485)
No
Sì
Sì
Modbus/TCP
No
Sì
Sì
Profibus DP
No
Sì
Sì
ProfiNet
No
Sì
Sì
DeviceNet
No
Sì
Sì
Ethernet IP
No No
Sì Sì
Sì Sì
Monitoraggio ABB Ability Energy and Asset Manager
Per applicazioni Rete elettrica - Rete elettrica
Sì
Sì
Sì
Rete elettrica - Generatore (taglia minima 40 kVA)
Sì
Sì
Sì
ELECTRIFICATION PRODUCTS IL PRIMO VERO ATS AL MONDO.
16
— Descrizione della funzionalità base Funzionamento dei tempi di ritardo e dei corrispondenti segnali di uscita relè
Esempio SORGENTE 1 Priorità SOURCE 2 = Generatore
La sequenza di commutazione automatica può essere sintetizzata nei seguenti passi:
E la sequenza di ritrasferimento può essere sintetizzata nei seguenti passi:
• Si verifica un'anomalia sulla SORGENTE 1 • Ritardo override temporaneo interruzione S1 • Avvio del generatore • SORGENTE 2 OK
• La SORGENTE 1 viene ripristinata • Ritardo trasferimento da S2 a S1 • Segnale di pre-trasferimento on • Ritardo di pre-trasferimento da S2 a S1
• Ritardo trasferimento da S1 a S2 • Segnale di pre-trasferimento on
• Interruttore commutatore (SORGENTE 2) in posizione O • Ritardo center-off (solo con transizione ritardata di tipo I - O - II) • Interruttore commutatore (SORGENTE 1) in posizione I • Segnale di parzializzazione carico off • Ritardo arresto generatore • Ritardo post-trasferimento da S2 a S1 • Segnale di pre-trasferimento off • Arresto del generatore • SORGENTE 2 off
• Segnale di parzializzazione carico on • Ritardo di pre-trasferimento da S1 a S2 • Ritardo parzializzazione carico • Interruttore commutatore (SORGENTE 1) in posizione O • Ritardo center-off (solo con transizione ritardata di tipo I - O - II) • Interruttore commutatore (SORGENTE 2) in posizione II • Ritardo post-trasferimento da S1 a S2 • Segnale di pre-trasferimento off
Priorità SORGENTE 1 (SORGENTE 2 = Generatore)
Commutatore in posizione I
Commutatore in posizione O
Commutatore in posizione II
SORGENTE 1 OK
SORGENTE 2 OK
Generatore avviato
Segnale di pre-trasferimento
Segnale di parzializzazione carico
Ritardo override temporaneo interruzione S1 Ritardo trasferimento da S1 a S2 Ritardo override temporaneo interruzione S2 Ritardo trasferimento da S2 a S1
Ritardo arresto generatore Ritardo center-off, I - O - II
Ritardo di pre-trasferimento da S1 a S2 Ritardo post-trasferimento da S1 a S2 Ritardo di pre-trasferimento da S2 a S1 Ritardo post-trasferimento da S2 a S1 Ritardo parzializzazione carico
PANORAMICA
17
01
ELECTRIFICATION PRODUCTS IL PRIMO VERO ATS AL MONDO.
18
INFORMAZIONI PER L'ORDINE-IEC ° °L'ORDINE
19
— Interruttori commutatori automatici – IEC
Versione aperta – Livello 2 20
Cablaggio - ingresso dal basso Cablaggio - ingresso dall'alto
21
Versione aperta – Livello 3 22
Cablaggio - ingresso dal basso Cablaggio - ingresso dall'alto
02
23
Versione aperta – Livello 4 24
Cablaggio - ingresso dal basso Cablaggio - ingresso dall'alto
25
ELECTRIFICATION PRODUCTS IL PRIMO VERO ATS AL MONDO.
20
— Informazioni per l'ordine Interruttori commutatori automatici - IEC
— Transizione ritardata – Versione aperta, HMI Livello 2 DIP
I-O-II – funzionamento con posizione OFF stabile tra le posizioni I e II. La fornitura include la maniglia per il funzionamento manuale e un cavo RJ45 da 2 m per il collegamento tra l'HMI remotabile a portella e il telaio dell'ATS. I kit per il collegamento dei terminali (bulloni, dadi e rondelle) sono disponibili come accessori. Ingresso dal basso - Collegamenti della Sorgente 1 e Sorgente 2 in basso, collegamenti del carico in alto N. di poli Corrente nominale [A] Tipo Numero d'ordine Peso / unitario kg 2 200 OXB200E1S2QB 1SCA153423R1001 13,06 2 250 OXB250E1S2QB 1SCA153452R1001 13,06 2 315 OXB315E1S2QB 1SCA153497R1001 14,04 2 400 OXB400E1S2QB 1SCA153511R1001 14,04 2 500 OXB500E1S2QB 1SCA151023R1001 17,58 2 630 OXB630E1S2QB 1SCA151049R1001 17,58 2 800 OXB800E1S2QB 1SCA150929R1001 17,58 3 200 OXB200E3X2QB 1SCA153433R1001 14,65 3 250 OXB250E3X2QB 1SCA153459R1001 14,65 3 315 OXB315E3X2QB 1SCA153506R1001 16,12 3 400 OXB400E3X2QB 1SCA152049R1001 16,12 3 500 OXB500E3X2QB 1SCA151027R1001 19,92 3 630 OXB630E3X2QB 1SCA151062R1001 19,92 3 800 OXB800E3X2QB 1SCA149960R1001 19,92 3 1000 OXB1000E3X2QB 1SCA152411R1001 44,14 3 1250 OXB1250E3X2QB 1SCA153616R1001 44,14 3 1600 OXB1600E3X2QB 1SCA153625R1001 44,14 4 200 OXB200E3S2QB 1SCA153427R1001 16,24 4 250 OXB250E3S2QB 1SCA153456R1001 16,24 4 315 OXB315E3S2QB 1SCA153501R1001 18,32 4 400 OXB400E3S2QB 1SCA153515R1001 18,32 4 500 OXB500E3S2QB 1SCA151025R1001 22,20 4 630 OXB630E3S2QB 1SCA151054R1001 22,20 4 800 OXB800E3S2QB 1SCA150934R1001 22,20 4 1000 OXB1000E3S2QB 1SCA153577R1001 57,08 4 1250 OXB1250E3S2QB 1SCA153610R1001 57,08 4 1600 OXB1600E3S2QB 1SCA153622R1001 57,08
OXB200..250E1S2QB
OXB315...400E1S2QB
OXB500...800E1S2QB
OXB200...250E3X2QB
OXB315...400E3X2QB
OXB1000...1600E3X2QB
OXB500...800E3X3QB
OXB200...250E3S2QB
OXB315...400E3S2QB
OXB1000...1600E3S2QB
INFORMAZIONI PER L'ORDINE-IEC
21
— Informazioni per l'ordine Interruttori commutatori automatici - IEC
— Transizione ritardata – Versione aperta, HMI Livello 2 DIP
I-O-II – funzionamento con posizione OFF stabile tra le posizioni I e II. La fornitura include la maniglia per il funzionamento manuale e un cavo RJ45 da 2 m per il collegamento tra l'HMI remotabile a portella e il telaio dell'ATS. I kit per il collegamento dei terminali (bulloni, dadi e rondelle) sono disponibili come accessori. Ingresso dall'alto - Collegamenti della Sorgente 1 e Sorgente 2 in alto, collegamenti del carico in basso N. di poli Corrente nominale [A] Tipo Numero d'ordine Peso / unitario kg 2 200 OXB200E1S2QT 1SCA153424R1001 13,09 2 250 OXB250E1S2QT 1SCA153453R1001 13,09 2 315 OXB315E1S2QT 1SCA153498R1001 14,07 2 400 OXB400E1S2QT 1SCA153512R1001 14,07 2 500 OXB500E1S2QT 1SCA151024R1001 17,61 2 630 OXB630E1S2QT 1SCA151050R1001 17,61 2 800 OXB800E1S2QT 1SCA150930R1001 17,61 3 200 OXB200E3X2QT 1SCA153434R1001 14,68 3 250 OXB250E3X2QT 1SCA153460R1001 14,68 3 315 OXB315E3X2QT 1SCA153507R1001 16,15 3 400 OXB400E3X2QT 1SCA153520R1001 16,15 3 500 OXB500E3X2QT 1SCA151028R1001 19,95 3 630 OXB630E3X2QT 1SCA149957R1001 19,95 3 800 OXB800E3X2QT 1SCA150940R1001 19,95 3 1000 OXB1000E3X2QT 1SCA153582R1001 44,17 3 1250 OXB1250E3X2QT 1SCA153617R1001 44,17 3 1600 OXB1600E3X2QT 1SCA153626R1001 44,17 4 200 OXB200E3S2QT 1SCA153428R1001 16,27 4 250 OXB250E3S2QT 1SCA153457R1001 16,27 4 315 OXB315E3S2QT 1SCA153502R1001 18,35 4 400 OXB400E3S2QT 1SCA153516R1001 18,35 4 500 OXB500E3S2QT 1SCA151026R1001 22,23 4 630 OXB630E3S2QT 1SCA151055R1001 22,23 4 800 OXB800E3S2QT 1SCA150935R1001 22,23 4 1000 OXB1000E3S2QT 1SCA153578R1001 57,11 4 1250 OXB1250E3S2QT 1SCA153611R1001 57,11 4 1600 OXB1600E3S2QT 1SCA153623R1001 57.11
OXB200...250E1S2QT
OXB315...400E1S2QT
02
OXB200...250E3X2QT
OXB315...400E3X2QT
OXB500...800E1S2QT
OXB1000...1600E3X2QT
OXB200...250E3S2QT
OXB500...800E3S2QT
OXB315...400E3S2QT
OXB1000...1600E3S2QT
ELECTRIFICATION PRODUCTS IL PRIMO VERO ATS AL MONDO.
22
— Informazioni per l'ordine Interruttori commutatori automatici - IEC
— Transizione ritardata – Versione aperta, HMI Livello 3 LCD
I-O-II – funzionamento con posizione OFF stabile tra le posizioni I e II. La fornitura include la maniglia per il funzionamento manuale e un cavo RJ45 da 2 m per il collegamento tra l'HMI remotabile a portella e il telaio dell'ATS. I kit per il collegamento dei terminali (bulloni, dadi e rondelle) sono disponibili come accessori. Ingresso dal basso - Collegamenti della Sorgente 1 e Sorgente 2 in basso, collegamenti del carico in alto N. di poli Corrente nominale [A] Tipo Numero d'ordine Peso / unitario kg 2 200 OXB200E1S3QB 1SCA153425R1001 13,06 2 250 OXB250E1S3QB 1SCA153454R1001 13,06 2 315 OXB315E1S3QB 1SCA153499R1001 14,04 2 400 OXB400E1S3QB 1SCA153513R1001 14,04 2 500 OXB500E1S3QB 1SCA151739R1001 17,58 2 630 OXB630E1S3QB 1SCA151052R1001 17,58 2 800 OXB800E1S3QB 1SCA150932R1001 17,58 3 200 OXB200E3X3QB 1SCA152042R1001 14,65 3 250 OXB250E3X3QB 1SCA153461R1001 14,65 3 315 OXB315E3X3QB 1SCA153508R1001 16,12 3 400 OXB400E3X3QB 1SCA153521R1001 16,12 3 500 OXB500E3X3QB 1SCA151744R1001 19,92 3 630 OXB630E3X3QB 1SCA151064R1001 19,92 3 800 OXB800E3X3QB 1SCA150942R1001 19,92 3 1000 OXB1000E3X3QB 1SCA153583R1001 44,14 3 1250 OXB1250E3X3QB 1SCA153618R1001 44,14 3 1600 OXB1600E3X3QB 1SCA153627R1001 44,14 4 200 OXB200E3S3QB 1SCA153429R1001 16,24 4 250 OXB250E3S3QB 1SCA152435R1001 16,24 4 315 OXB315E3S3QB 1SCA152046R1001 18,32 4 400 OXB400E3S3QB 1SCA153517R1001 18,32 4 500 OXB500E3S3QB 1SCA151741R1001 22,20 4 630 OXB630E3S3QB 1SCA151057R1001 22,20 4 800 OXB800E3S3QB 1SCA149958R1001 22,20 4 1000 OXB1000E3S3QB 1SCA153579R1001 57,08 4 1250 OXB1250E3S3QB 1SCA153612R1001 57,08 4 1600 OXB1600E3S3QB 1SCA152412R1001 57,08
OXB200...250E1S3QB
OXB315...400E1S3QB
OXB500...800E1S3QB
OXB200...250E3X3QB
OXB315...400E3X3QB
OXB500...800E3X3QB
OXB1000...1600E3X3QT
OXB200...250E3S3QB
OXB315...400E3S3QB
OXB500...800E3S2QT
OXB1000...1600E3S3QT
INFORMAZIONI PER L'ORDINE-IEC
23
— Informazioni per l'ordine Interruttori commutatori automatici - IEC
— Transizione ritardata – Versione aperta, HMI Livello 3 LCD
I-O-II – funzionamento con posizione OFF stabile tra le posizioni I e II. La fornitura include la maniglia per il funzionamento manuale e un cavo RJ45 da 2 m per il collegamento tra l'HMI remotabile a portella e il telaio dell'ATS. I kit per il collegamento dei terminali (bulloni, dadi e rondelle) sono disponibili come accessori. Ingresso dall'alto - Collegamenti della Sorgente 1 e Sorgente 2 in alto, collegamenti del carico in basso N. di poli Corrente nominale [A] Tipo Numero d'ordine Peso / unitario kg 2 200 OXB200E1S3QT 1SCA153426R1001 13,09 2 250 OXB250E1S3QT 1SCA153455R1001 13,09 2 315 OXB315E1S3QT 1SCA153500R1001 14,07 2 400 OXB400E1S3QT 1SCA153514R1001 14,07 2 500 OXB500E1S3QT 1SCA151740R1001 17,61 2 630 OXB630E1S3QT 1SCA151053R1001 17,61 2 800 OXB800E1S3QT 1SCA150933R1001 17,61 3 200 OXB200E3X3QT 1SCA153435R1001 14,65 3 250 OXB250E3X3QT 1SCA153462R1001 14,68 3 315 OXB315E3X3QT 1SCA153509R1001 16,15 3 400 OXB400E3X3QT 1SCA153522R1001 16,15 3 500 OXB500E3X3QT 1SCA151745R1001 19,95 3 630 OXB630E3X3QT 1SCA151065R1001 19,95 3 800 OXB800E3X3QT 1SCA150943R1001 19,95 3 1000 OXB1000E3X3QT 1SCA151492R1001 44,17 3 1250 OXB1250E3X3QT 1SCA153619R1001 44,17 3 1600 OXB1600E3X3QT 1SCA153628R1001 44,17 4 200 OXB200E3S3QT 1SCA153430R1001 16,27 4 250 OXB250E3S3QT 1SCA153458R1001 16,27 4 315 OXB315E3S3QT 1SCA153503R1001 18,35 4 400 OXB400E3S3QT 1SCA153518R1001 18,35 4 500 OXB500E3S3QT 1SCA151742R1001 22,23 4 630 OXB630E3S3QT 1SCA151058R1001 22,23 4 800 OXB800E3S3QT 1SCA150937R1001 22,23 4 1000 OXB1000E3S3QT 1SCA153580R1001 57,11 4 1250 OXB1250E3S3QT 1SCA153613R1001 57,11 4 1600 OXB1600E3S3QT 1SCA153624R1001 57,11
OXB200...250E1S3QT
OXB315...400E1S3QT
02
OXB500...800E1S3QT
OXB200...250E3X3QT
OXB315...400E3X3QT
OXB500...800E3X3QT
OXB1000...1600E3X3QT
OXB200...250E3S3QT
OXB315...400E3S3QT
OXB500...800E3S3QT
OXB1000...1600E3S3QT
ELECTRIFICATION PRODUCTS IL PRIMO VERO ATS AL MONDO.
24
— Informazioni per l'ordine Interruttori commutatori automatici - IEC
— Transizione ritardata – Versione aperta, HMI Livello 4 Touch screen
I-O-II – funzionamento con posizione OFF stabile tra le posizioni I e II. La fornitura include la maniglia per il funzionamento manuale e un cavo RJ45 da 2 m per il collegamento tra l'HMI remotabile a portella e il telaio dell'ATS. I kit per il collegamento dei terminali (bulloni, dadi e rondelle) sono disponibili come accessori. Ingresso dal basso - Collegamenti della Sorgente 1 e Sorgente 2 in basso, collegamenti del carico in alto N. di poli Corrente nominale [A] Tipo Numero d'ordine Peso / unitario kg 3 200 OXB200E3X4QB 1SCA152043R1001 14,82 3 250 OXB250E3X4QB 1SCA153463R1001 14,82 3 315 OXB315E3X4QB 1SCA153510R1001 16,30 3 400 OXB400E3X4QB 1SCA153523R1001 16,30 3 500 OXB500E3X4QB 1SCA149956R1001 20,12 3 630 OXB630E3X4QB 1SCA151067R1001 20,12 3 800 OXB800E3X4QB 1SCA150945R1001 20,12 3 1000 OXB1000E3X4QB 1SCA153584R1001 44,50 3 1250 OXB1250E3X4QB 1SCA153620R1001 44,50 3 1600 OXB1600E3X4QB 1SCA153629R1001 44,50 4 200 OXB200E3S4QB 1SCA153431R1001 16,47 4 250 OXB250E3S4QB 1SCA152794R1001 16,47 4 315 OXB315E3S4QB 1SCA153504R1001 18,55 4 400 OXB400E3S4QB 1SCA152048R1001 18,55 4 500 OXB500E3S4QB 1SCA150003R1001 22,40 4 630 OXB630E3S4QB 1SCA151060R1001 22,40 4 800 OXB800E3S4QB 1SCA149959R1001 22,40 4 1000 OXB1000E3S4QB 1SCA151491R1001 57,55 4 1250 OXB1250E3S4QB 1SCA153614R1001 57,55 4 1600 OXB1600E3S4QB 1SCA152414R1001 57,55
OXB200...250E3X4QB
OXB315...400E3X4QB
OXB500...800E3X4QB
OXB1000...1600E3X4QB
OXB200...250E3S4QB
OXB315...400E3S4QB
OXB500...800E3S4QB
OXB1000...1600E3S4QB
INFORMAZIONI PER L'ORDINE-IEC
25
— Informazioni per l'ordine Interruttori commutatori automatici - IEC
— Transizione ritardata – Versione aperta, HMI Livello 4 Touch screen
I-O-II –funzionamento con posizione OFF stabile tra le posizioni I e II. La fornitura include la maniglia per il funzionamento manuale e un cavo RJ45 da 2 m per il collegamento tra l'HMI remotabile a portella e il telaio dell'ATS. I kit per il collegamento dei terminali (bulloni, dadi e rondelle) sono disponibili come accessori. Ingresso dall'alto - Collegamenti della Sorgente 1 e Sorgente 2 in alto, collegamenti del carico in basso N. di poli Corrente nominale [A] Tipo Numero d'ordine Peso / unitario kg 3 200 OXB200E3X4QT 1SCA152044R1001 14,85 3 250 OXB250E3X4QT 1SCA153464R1001 14,85 3 315 OXB315E3X4QT 1SCA152047R1001 16,33 3 400 OXB400E3X4QT 1SCA153524R1001 16,33 3 500 OXB500E3X4QT 1SCA151746R1001 20,15 3 630 OXB630E3X4QT 1SCA151068R1001 20,15 3 800 OXB800E3X4QT 1SCA150946R1001 20,15 3 1000 OXB1000E3X4QT 1SCA153585R1001 44,53 3 1250 OXB1250E3X4QT 1SCA153621R1001 44,53 3 1600 OXB1600E3X4QT 1SCA153630R1001 44,53 4 200 OXB200E3S4QT 1SCA153432R1001 16,50 4 250 OXB250E3S4QT 1SCA152045R1001 16,50 4 315 OXB315E3S4QT 1SCA153505R1001 18,58 4 400 OXB400E3S4QT 1SCA153519R1001 18,58 4 500 OXB500E3S4QT 1SCA151743R1001 22,43 4 630 OXB630E3S4QT 1SCA151061R1001 22,43 4 800 OXB800E3S4QT 1SCA150939R1001 22,43 4 1000 OXB1000E3S4QT 1SCA153581R1001 57,58 4 1250 OXB1250E3S4QT 1SCA153615R1001 57,58 4 1600 OXB1600E3S4QT 1SCA152413R1001 57,58
OXB200...250E3X4QT
OXB315...400E3X4QT
02
OXB500...800E3X4QT
OXB1000...1600E3X4QT
OXB200...250E3S4QT
OXB315...400E3S4QT
OXB500...800E3S4QT
OXB1000...1600E3S4QT
ELECTRIFICATION PRODUCTS IL PRIMO VERO ATS AL MONDO.
26
INFORMAZIONI PER L'ORDINE-UL ° °L'ORDINE
27
— Interruttori commutatori automatici – UL
Versione aperta
Livello 2 – Transizione aperta 28
Cablaggio - ingresso dal basso Cablaggio - ingresso dall'alto
29
Livello 2 – Transizione ritardata 30
Cablaggio - ingresso dal basso Cablaggio - ingresso dall'alto
31
Livello 3 – Transizione aperta 32
03
Cablaggio - ingresso dal basso Cablaggio - ingresso dall'alto
33
Livello 3 – Transizione aperta con neutro passante 34 Cablaggio - ingresso dal basso e dall'alto
Livello 3 – Transizione ritardata 35
Cablaggio - ingresso dal basso Cablaggio - ingresso dall'alto
36
Livello 4 – Transizione aperta 37
Cablaggio - ingresso dal basso Cablaggio - ingresso dall'alto
38
Livello 4 – Transizione aperta con neutro passante 39 Cablaggio - ingresso dal basso e dall'alto
Livello 4 – Transizione ritardata 40
Cablaggio - ingresso dal basso Cablaggio - ingresso dall'alto
41
ELECTRIFICATION PRODUCTS IL PRIMO VERO ATS AL MONDO.
28
— Informazioni per l'ordine Interruttori commutatori automatici - UL
— Transizione aperta – Versione aperta, HMI Livello 2 DIP
I-II – funzionamento senza posizione OFF stabile tra le posizioni I e II. La fornitura include la maniglia per il funzionamento manuale e un cavo RJ45 da 2 m per il collegamento tra l'HMI remotabile a portella e il telaio dell'ATS. I kit per il collegamento dei terminali (bulloni, dadi e rondelle) e i capicorda meccanici sono disponibili come accessori. Ingresso dal basso - Collegamenti della Sorgente 1 e Sorgente 2 in basso, collegamenti del carico in alto N. di poli Corrente nominale [A] Tipo Numero d'ordine Peso / unitario kg UL IEC 2 30 OXA30U2X2QB 1SCA153327R1001 12,76 2 60 OXA60U2X2QB 1SCA153349R1001 12,76 2 100 OXA100U2X2QB 1SCA153243R1001 12,76 2 125 OXA125U2X2QB 1SCA153263R1001 12,76 2 160 OXA160U2X2QB 1SCA153285R1001 12,76 2 200 250 OXA200U2X2QB 1SCA153302R1001 12,76 2 260 400 OXA260U2X2QB 1SCA153315R1001 13,74 2 400 400 OXA400U2X2QB 1SCA150972R1001 17,01 2 600 800 OXA600U2X2QB 1SCA150988R1001 17,12 3 30 OXA30U3X2QB 1SCA153343R1001 14,35 3 60 OXA60U3X2QB 1SCA153369R1001 14,35 3 100 OXA100U3X2QB 1SCA153257R1001 14,35 3 125 OXA125U3X2QB 1SCA153279R1001 14,35 3 160 OXA160U3X2QB 1SCA153297R1001 14,35 3 200 250 OXA200U3X2QB 1SCA152790R1001 14,35 3 260 400 OXA260U3X2QB 1SCA153323R1001 15,82 3 400 400 OXA400U3X2QB 1SCA149949R1001 19,65 3 600 800 OXA600U3X2QB 1SCA150998R1001 19,46 3 800 1600 OXA800U3X2QB 1SCA151489R1001 43,64 3 1000 OXA1000U3X2QB 1SCA153548R1001 43,64 3 1200 OXA1200U3X2QB 1SCA153560R1001 43,64 4 30 OXA30U3S2QB 1SCA153544R1001 15,94 4 60 OXA60U3S2QB 1SCA153251R1001 15,94 4 100 OXA100U3S2QB 1SCA153555R1001 15,94 4 125 OXA125U3S2QB 1SCA153273R1001 15,94 4 160 OXA160U3S2QB 1SCA152035R1001 15,94 4 200 250 OXA200U3S2QB 1SCA152789R1001 15,94 4 260 400 OXA260U3S2QB 1SCA153320R1001 18,02 4 400 400 OXA400U3S2QB 1SCA153335R1001 21,28 4 600 800 OXA600U3S2QB 1SCA150978R1001 21,28 4 800 1600 OXA800U3S2QB 1SCA150994R1001 56,58 4 1000 OXA1000U3S2QB 1SCA153358R1001 56,58 4 1200 OXA1200U3S2QB 1SCA153569R1001 56,58
OXA30...200U2X2QT
OXA260U2X2QB
OXA400...600U2X2QB
OXA260U3X2QB
OXA30...200U3X2QB
OXA400...600U3X2QB
OXA800...1200U3X2QB
OXA30...200U3S2QB
Note: I separatori di fase (forniti in dotazione) sul lato CARICO sono necessari con le taglie 400-1200 A.
OXA260U3S2QB
OXA400...600U3S2QB
OXA800...1200U3S2QB
INFORMAZIONI PER L'ORDINE-UL
29
— Informazioni per l'ordine Interruttori commutatori automatici - UL
— Transizione aperta – Versione aperta, HMI Livello 2 DIP
I-II – funzionamento senza posizione OFF stabile tra le posizioni I e II. La fornitura include la maniglia per il funzionamento manuale e un cavo RJ45 da 2 m per il collegamento tra l'HMI remotabile a portella e il telaio dell'ATS. I kit per il collegamento dei terminali (bulloni, dadi e rondelle) e i capicorda meccanici sono disponibili come accessori. Ingresso dall'alto - Collegamenti della Sorgente 1 e Sorgente 2 in alto, collegamenti del carico in basso N. di poli Corrente nominale [A] Tipo Numero d'ordine Peso / unitario kg UL IEC 2 30 OXA30U2X2QT 1SCA153328R1001 12,79 2 60 OXA60U2X2QT 1SCA153350R1001 12,79 2 100 OXA100U2X2QT 1SCA153244R1001 12,79 2 125 OXA125U2X2QT 1SCA153264R1001 12,79 2 160 OXA160U2X2QT 1SCA153286R1001 12,79 2 200 250 OXA200U2X2QT 1SCA153303R1001 12,79 2 260 400 OXA260U2X2QT 1SCA153316R1001 13,77 2 400 400 OXA400U2X2QT 1SCA150973R1001 17,04 2 600 800 OXA600U2X2QT 1SCA150989R1001 17,15 3 30 OXA30U3X2QT 1SCA153344R1001 14,38 3 60 OXA60U3X2QT 1SCA153370R1001 14,38 3 100 OXA100U3X2QT 1SCA153258R1001 14,38 3 125 OXA125U3X2QT 1SCA153280R1001 14,38 3 160 OXA160U3X2QT 1SCA153298R1001 14,38 3 200 250 OXA200U3X2QT 1SCA153311R1001 14,38 3 260 400 OXA260U3X2QT 1SCA153324R1001 15,85 3 400 400 OXA400U3X2QT 1SCA150980R1001 19,68 3 600 800 OXA600U3X2QT 1SCA150999R1001 19,49 3 800 1600 OXA800U3X2QT 1SCA151490R1001 44,67 3 1000 OXA1000U3X2QT 1SCA153549R1001 43,67 3 1200 OXA1200U3X2QT 1SCA153561R1001 43,67 4 30 OXA30U3S2QT 1SCA153336R1001 15,97 4 60 OXA60U3S2QT 1SCA153360R1001 15,97 4 100 OXA100U3S2QT 1SCA153252R1001 15,97 4 125 OXA125U3S2QT 1SCA153274R1001 15,97 4 160 OXA160U3S2QT 1SCA152036R1001 15,97 4 200 250 OXA200U3S2QT 1SCA153308R1001 15,97 4 260 400 OXA260U3S2QT 1SCA152040R1001 18,05 4 400 400 OXA400U3S2QT 1SCA150979R1001 21,31 4 600 800 OXA600U3S2QT 1SCA149953R1001 21,73 4 800 1600 OXA800U3S2QT 1SCA153570R1001 56,61 4 1000 OXA1000U3S2QT 1SCA153545R1001 56,61 4 1200 OXA1200U3S2QT 1SCA151483R1001 56,61
OXA30...200U2X2QT
OXA400...600U2X2QT
03
OXA30...200U3X2QT
OXA260U3X2QT
OXA400...600U3X2QT
OXA800...1200U3X2QT
OXA30...200U3S2QT
OXA400...600U3S2QT
Note: I separatori di fase (forniti in dotazione) sul lato CARICO sono necessari con le taglie 400-1200 A.
OXA800...1200U3S2QT
ELECTRIFICATION PRODUCTS IL PRIMO VERO ATS AL MONDO.
30
— Informazioni per l'ordine Interruttori commutatori automatici - UL
— Transizione ritardata – Versione aperta, HMI Livello 2 DIP
I-O-II –funzionamento con posizione OFF stabile tra le posizioni I e II. La fornitura include la maniglia per il funzionamento manuale e un cavo RJ45 da 2 m per il collegamento tra l'HMI remotabile a portella e il telaio dell'ATS. I kit per il collegamento dei terminali (bulloni, dadi e rondelle) e i capicorda meccanici sono disponibili come accessori. Ingresso dal basso - Collegamenti della Sorgente 1 e Sorgente 2 in basso, collegamenti del carico in alto N. di poli Corrente nominale [A] Tipo Numero d'ordine Peso / unitario kg UL IEC 2 30 OXB30U2X2QB 1SCA153481R1001 13,06 2 60 OXB60U2X2QB 1SCA153525R1001 13,06 2 100 OXB100U2X2QB 1SCA153375R1001 13,06 2 125 OXB125U2X2QB 1SCA153391R1001 13,06 2 160 OXB160U2X2QB 1SCA153407R1001 13,06 2 200 250 OXB200U2X2QB 1SCA153436R1001 13,06 2 260 400 OXB260U2X2QB 1SCA153465R1001 14,04 2 400 400 OXB400U2X2QB 1SCA151007R1001 17,51 2 600 800 OXB600U2X2QB 1SCA151033R1001 17,58 3 30 OXB30U3X2QB 1SCA153491R1001 14,65 3 60 OXB60U3X2QB 1SCA153535R1001 14,65 3 100 OXB100U3X2QB 1SCA153385R1001 14,65 3 125 OXB125U3X2QB 1SCA153401R1001 14,65 3 160 OXB160U3X2QB 1SCA153417R1001 14,65 3 200 250 OXB200U3X2QB 1SCA153446R1001 14,65 3 260 400 OXB260U3X2QB 1SCA153475R1001 16,12 3 400 400 OXB400U3X2QB 1SCA151017R1001 19,70 3 600 800 OXB600U3X2QB 1SCA151043R1001 19,92 3 800 1600 OXB800U3X2QB 1SCA153637R1001 44,14 3 1000 OXB1000U3X2QB 1SCA153592R1001 44,14 3 1200 OXB1200U3X2QB 1SCA153604R1001 44,14 4 30 OXB30U3S2QB 1SCA153485R1001 16,24 4 60 OXB60U3S2QB 1SCA153529R1001 16,24 4 100 OXB100U3S2QB 1SCA153379R1001 16,24 4 125 OXB125U3S2QB 1SCA153395R1001 16,24 4 160 OXB160U3S2QB 1SCA153411R1001 16,24 4 200 250 OXB200U3S2QB 1SCA153440R1001 16,24 4 260 400 OXB260U3S2QB 1SCA153469R1001 18,32 4 400 400 OXB400U3S2QB 1SCA151011R1001 21,78 4 600 800 OXB600U3S2QB 1SCA151037R1001 22,20 4 800 1600 OXB800U3S2QB 1SCA153631R1001 57,08 4 1000 OXB1000U3S2QB 1SCA153586R1001 57,08 4 1200 OXB1200U3S2QB 1SCA153598R1001 57,08
OXB30...200U2X2QB
OXB600U2X2QB
OXB30...200U3X2QB
OXB400...600U3X2QB
OXB800...1200U3X2QB
OXB30...200U3S2QB
Note: I separatori di fase (forniti in dotazione) sul lato CARICO sono necessari con le taglie 400-1200 A.
OXB400...600U3S2QB
OXB800...1200U3S2QB
INFORMAZIONI PER L'ORDINE-UL
31
— Informazioni per l'ordine Interruttori commutatori automatici - UL
— Transizione ritardata – Versione aperta, HMI Livello 2 DIP
I-O-II –funzionamento con posizione OFF stabile tra le posizioni I e II. La fornitura include la maniglia per il funzionamento manuale e un cavo RJ45 da 2 m per il collegamento tra l'HMI remotabile a portella e il telaio dell'ATS. I kit per il collegamento dei terminali (bulloni, dadi e rondelle) e i capicorda meccanici sono disponibili come accessori. Ingresso dall'alto - Collegamenti della Sorgente 1 e Sorgente 2 in alto, collegamenti del carico in basso N. di poli Corrente nominale [A] Tipo Numero d'ordine Peso / unitario kg UL IEC 2 30 OXB30U2X2QT 1SCA153482R1001 13,09 2 60 OXB60U2X2QT 1SCA153526R1001 13,09 2 100 OXB100U2X2QT 1SCA153376R1001 13,09 2 125 OXB125U2X2QT 1SCA153392R1001 13,09 2 160 OXB160U2X2QT 1SCA153408R1001 13,09 2 200 250 OXB200U2X2QT 1SCA153437R1001 13,09 2 260 400 OXB260U2X2QT 1SCA153466R1001 14,07 2 400 400 OXB400U2X2QT 1SCA151008R1001 17,54 2 600 800 OXB600U2X2QT 1SCA151034R1001 17,61 3 30 OXB30U3X2QT 1SCA153491R1001 14,68 3 60 OXB60U3X2QT 1SCA153535R1001 14,68 3 100 OXB100U3X2QT 1SCA153385R1001 14,68 3 125 OXB125U3X2QT 1SCA153401R1001 14,68 3 160 OXB160U3X2QT 1SCA153418R1001 14,68 3 200 250 OXB200U3X2QT 1SCA153447R1001 14,68 3 260 400 OXB260U3X2QT 1SCA153476R1001 16,15 3 400 400 OXB400U3X2QT 1SCA151018R1001 19,73 3 600 800 OXB600U3X2QT 1SCA151044R1001 19,95 3 800 1600 OXB800U3X2QT 1SCA153638R1001 44,17 3 1000 OXB1000U3X2QT 1SCA153593R1001 44,17 3 1200 OXB1200U3X2QT 1SCA153605R1001 44,17 4 30 OXB30U3S2QT 1SCA153486R1001 16,27 4 60 OXB60U3S2QT 1SCA153530R1001 16,27 4 100 OXB100U3S2QT 1SCA153380R1001 16,27 4 125 OXB125U3S2QT 1SCA153396R1001 16,27 4 160 OXB160U3S2QT 1SCA153412R1001 16,27 4 200 250 OXB200U3S2QT 1SCA153441R1001 16,27 4 260 400 OXB260U3S2QT 1SCA153470R1001 18,35 4 400 400 OXB400U3S2QT 1SCA151012R1001 21,81 4 600 800 OXB600U3S2QT 1SCA151038R1001 22,23 4 800 1600 OXB800U3S2QT 1SCA153632R1001 57,11 4 1000 OXB1000U3S2QT 1SCA153587R1001 57,11 4 1200 OXB1200U3S2QT 1SCA153599R1001 57,11
OXB30...200U2X2QT
03
OXB260U2X2QT
OXB400...600U2X2QT
OXB30...200U3X2QT
OXB260U3X2QT
OXB800...1200U3X2QT
OXB30...200U3S2QT
Note: I separatori di fase (forniti in dotazione) sul lato CARICO sono necessari con le taglie 400-1200 A.
OXB400...600U3S2QT
ELECTRIFICATION PRODUCTS IL PRIMO VERO ATS AL MONDO.
32
— Informazioni per l'ordine Interruttori commutatori automatici - UL
— Transizione aperta – Versione aperta, HMI Livello 3
I-II – funzionamento senza posizione OFF stabile tra le posizioni I e II. La fornitura include la maniglia per il funzionamento manuale e un cavo RJ45 da 2 m per il collegamento tra l'HMI remotabile a portella e il telaio dell'ATS. I kit per il collegamento dei terminali (bulloni, dadi e rondelle) e i capicorda meccanici sono disponibili come accessori. Ingresso dal basso - Collegamenti della Sorgente 1 e Sorgente 2 in basso, collegamenti del carico in alto N. di poli Corrente nominale [A] Tipo Numero d'ordine Peso / unitario kg UL IEC 2 30 OXA30U2X3QB 1SCA153329R1001 12,76 2 60 OXA60U2X3QB 1SCA153351R1001 12,76 2 100 OXA100U2X3QB 1SCA153245R1001 12,76 2 125 OXA125U2X3QB 1SCA153265R1001 12,76 2 160 OXA160U2X3QB 1SCA153287R1001 12,76 2 200 250 OXA200U2X3QB 1SCA153304R1001 12,76 2 260 400 OXA260U2X3QB 1SCA153317R1001 13,74 2 400 400 OXA400U2X3QB 1SCA150974R1001 17,01 2 600 800 OXA600U2X3QB 1SCA150990R1001 17,12 3 30 OXA30U3X3QB 1SCA153345R1001 14,35 3 60 OXA60U3X3QB 1SCA153371R1001 14,35 3 100 OXA100U3X3QB 1SCA153259R1001 14,35 3 125 OXA125U3X3QB 1SCA153281R1001 14,35 3 160 OXA160U3X3QB 1SCA153299R1001 14,35 3 200 250 OXA200U3X3QB 1SCA153312R1001 14,35 3 260 400 OXA260U3X3QB 1SCA152793R1001 15,82 3 400 400 OXA400U3X3QB 1SCA150981R1001 19,65 3 600 800 OXA600U3X3QB 1SCA151000R1001 19,46 3 800 1600 OXA800U3X3QB 1SCA153573R1001 43,64 3 1000 OXA1000U3X3QB 1SCA153550R1001 43,64 3 1200 OXA1200U3X3QB 1SCA153562R1001 43,64 4 30 OXA30U3S3QB 1SCA153339R1001 15,94 4 60 OXA60U3S3QB 1SCA153361R1001 15,94 4 100 OXA100U3S3QB 1SCA153253R1001 15,94 4 125 OXA125U3S3QB 1SCA153275R1001 15,94 4 160 OXA160U3S3QB 1SCA153293R1001 15,94 4 200 250 OXA200U3S3QB 1SCA153309R1001 15,94 4 260 400 OXA260U3S3QB 1SCA153321R1001 18,02 4 400 400 OXA400U3S3QB 1SCA149945R1001 21,28 4 600 800 OXA600U3S3QB 1SCA150995R1001 21,70 4 800 1600 OXA800U3S3QB 1SCA151487R1001 56,58 4 1000 OXA1000U3S3QB 1SCA153546R1001 56,58 4 1200 OXA1200U3S3QB 1SCA153556R1001 56,58
OXA30...200U2X3QB
OXA600U2X3QB
OXA400...600U2X3QB
OXA30...200U3X3QB
OXA260U3X3QB
OXA400...600U3X3QB
OXA800...1200U3X3QB
OXA30...200U3S3QB
Note: I separatori di fase (forniti in dotazione) sul lato CARICO sono necessari con le taglie 400-1200 A.
OXA400...600U3S3QB
OXA800...1200U3S3QB
INFORMAZIONI PER L'ORDINE-UL
33
— Informazioni per l'ordine Interruttori commutatori automatici - UL
— Transizione aperta – Versione aperta, HMI Livello 3
I-II –funzionamento senza posizione OFF stabile tra le posizioni I e II. La fornitura include la maniglia per il funzionamento manuale e un cavo RJ45 da 2 m per il collegamento tra l'HMI remotabile a portella e il telaio dell'ATS. I kit per il collegamento dei terminali (bulloni, dadi e rondelle) e i capicorda meccanici sono disponibili come accessori. Ingresso dall'alto - Collegamenti della Sorgente 1 e Sorgente 2 in alto, collegamenti del carico in basso N. di poli Corrente nominale [A] Tipo Numero d'ordine Peso / unitario kg UL IEC 2 30 OXA30U2X3QT 1SCA153329R1001 12,76 2 60 OXA60U2X3QT 1SCA153351R1001 12,76 2 100 OXA100U2X3QT 1SCA153245R1001 12,76 2 125 OXA125U2X3QT 1SCA153265R1001 12,76 2 160 OXA160U2X3QT 1SCA153287R1001 12,76 2 200 250 OXA200U2X3QT 1SCA153304R1001 12,76 2 260 400 OXA260U2X3QT 1SCA153317R1001 13,74 2 400 400 OXA400U2X3QT 1SCA150974R1001 17,01 2 600 800 OXA600U2X3QT 1SCA150990R1001 17,12 3 30 OXA30U3X3QT 1SCA153346R1001 14,35 3 60 OXA60U3X3QT 1SCA153372R1001 14,35 3 100 OXA100U3X3QT 1SCA153260R1001 14,35 3 125 OXA125U3X3QT 1SCA153282R1001 14,35 3 160 OXA160U3X3QT 1SCA153300R1001 14,35 3 200 250 OXA200U3X3QT 1SCA153313R1001 14,35 3 260 400 OXA260U3X3QT 1SCA153325R1001 15,82 3 400 400 OXA400U3X3QT 1SCA150982R1001 19,65 3 600 800 OXA600U3X3QT 1SCA151001R1001 19,46 3 800 1600 OXA800U3X3QT 1SCA153574R1001 43,64 3 1000 OXA1000U3X3QT 1SCA153551R1001 43,64 3 1200 OXA1200U3X3QT 1SCA153563R1001 43,64 4 30 OXA30U3S3QT 1SCA153340R1001 15,94 4 60 OXA60U3S3QT 1SCA153362R1001 15,94 4 100 OXA100U3S3QT 1SCA153254R1001 15,94 4 125 OXA125U3S3QT 1SCA153276R1001 15,94 4 160 OXA160U3S3QT 1SCA153294R1001 15,94 4 200 250 OXA200U3S3QT 1SCA152038R1001 15,94 4 260 400 OXA260U3S3QT 1SCA153322R1001 18,02 4 400 400 OXA400U3S3QT 1SCA149946R1001 21,28 4 600 800 OXA600U3S3QT 1SCA150996R1001 21,70 4 800 1600 OXA800U3S3QT 1SCA153571R1001 56,58 4 1000 OXA1000U3S3QT 1SCA153547R1001 56,58 4 1200 OXA1200U3S3QT 1SCA153557R1001 56,58
OXA30...200U2X3QT
OXA400...600U2X3QT
03
OXA30...200U3X3QT
OXA260U3X3QT
OXA400...600U3X3QT
OXA800...1200U3X3QT
OXA30...200U3S3QT
OXA260U3S3QT
Note: I separatori di fase (forniti in dotazione) sul lato CARICO sono necessari con le taglie 400-1200 A.
OXA400...600U3S3QT
OXA800...1200U3S3QT
ELECTRIFICATION PRODUCTS IL PRIMO VERO ATS AL MONDO.
34
— Informazioni per l'ordine Interruttori commutatori automatici - UL
— Transizione aperta con neutro passante – Versione aperta, HMI Livello 3
I-II – funzionamento senza posizione OFF stabile tra le posizioni I e II. Neutro passante significa che il neutro non verrà scollegato dal carico durante il trasferimento da una sorgente all'altra. La fornitura include la maniglia per il funzionamento manuale e un cavo da 2 m per il collegamento tra l'HMI remotabile a portella e il telaio dell'ATS. I kit per il collegamento dei terminali (bulloni, dadi e rondelle) e i capicorda meccanici sono disponibili come accessori. Ingresso dal basso - Collegamenti della Sorgente 1 e Sorgente 2 in basso, collegamenti del carico in alto
OXA30...200U3O3QB
N. di poli
Corrente nominale [A] Tipo
Numero d'ordine
Peso / unitario kg
UL 30 60
IEC
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
OXA30U3O3QB OXA60U3O3QB OXA100U3O3QB OXA125U3O3QB OXA160U3O3QB OXA200U3O3QB OXA260U3O3QB OXA400U3O3QB OXA600U3O3QB OXA800U3O3QB OXA1000U3O3QB OXA1200U3O3QB
1SCA153331R1001 1SCA153353R1001 1SCA153247R1001 1SCA153269R1001 1SCA153289R1001 1SCA153306R1001 1SCA152791R1001 1SCA149943R1001 1SCA150992R1001 1SCA153565R1001 1SCA153541R1001 1SCA151480R1001
15,74 15,74 15,74 15,74 15,74 15,74 18,00 21,16 21,58 56,58 56,58 56,58
100 125 160 200 260 400 600 800
OXA400...600U3O3QB
250 400 400 800
1600
1000 1200
Ingresso dall'alto - Collegamenti della Sorgente 1 e Sorgente 2 in alto, collegamenti del carico in basso
OXA800...1200U3O3QB
N. di poli
Corrente nominale [A] Tipo
Numero d'ordine
Peso / unitario kg
UL 30 60
IEC
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
OXA30U3O3QT OXA60U3O3QT OXA100U3O3QT OXA125U3O3QT OXA160U3O3QT OXA200U3O3QT OXA260U3O3QT OXA400U3O3QT OXA600U3O3QT OXA800U3O3QT OXA1000U3O3QT OXA1200U3O3QT
1SCA153332R1001 1SCA153354R1001 1SCA153248R1001 1SCA153270R1001 1SCA153290R1001 1SCA152430R1001 1SCA153319R1001 1SCA150976R1001 1SCA150993R1001 1SCA153566R1001 1SCA153542R1001 1SCA151481R1001
15,77 15,77 15,77 15,77 15,77 15,77 17,93 21,19 21,61 56,61 56,61 56,61
100 125 160 200 260 400 600 800
250 400 400 800
OXA400...600U3O3QT
1600
1000 1200
Note: I separatori di fase (forniti in dotazione) sul lato CARICO sono necessari con le taglie 400-1200 A.
OXA800...1200U3O3QT
Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64Powered by FlippingBook