SOLUZIONI COMPLETE PER PARTENZE MOTORI
10/83
— Avviatori protetti da salvamotori
Commutazione di motori a gabbia trifase
Avviatori diretti (DOL)
Avviatori invertitori
Potenza nominale - AC-3, 400 V Corrente da corto circuito Iq
0,06...7,5 kW 16 kA - 50 kA Tipo 1 e Tipo 2
0,06...7,5 kW 16 kA - 50 kA Tipo 1 e Tipo 2
Tipo di coordinamento
MS116
MS116
Salvamotori Contattori
AS09 ... AS16
AS09 ... AS16
Funzionamento in c.a. Funzionamento in c.c.
ASL09 ... ASL16
ASL09 ... ASL16
— Avviatori protetti da relè di sovraccarico termico
Commutazione di motori a gabbia trifase
Avviatori diretti (DOL)
Avviatori invertitori
Potenza nominale - AC-3, 400 V
4...7,5 kW
4...7,5 kW
Funzionamento in c.a. Funzionamento in c.c.
AS09 ... AS16
AS09 ... AS16
Contattori
ASL09 ... ASL16
ASL09 ... ASL16
T16
T16
Relè di sovraccarico termico
Commutazione di motori a gabbia trifase
Avviatori stella-triangolo
Potenza nominale - AC-3, 400 V
7,5...11 kW
AS09 ... AS16
Contattori
Funzionamento in c.a. Funzionamento in c.c.
ASL09 ... ASL16
T16
Relè di sovraccarico termico
Powered by FlippingBook