ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/84
— Avviatori diretti (DOL) protetti da salvamotori Con contattori AS, ASL - aspetti generali
Applicazione L’avviamento diretto alla massima tensione per il controllo dei motori asincroni trifase è una soluzione semplice ed economica caratterizzata da una elevata coppia di avviamento (da 1,9 a 2,1 volte la coppia a massima velocità) e una corrente di avviamento da 5,5 a 7 volte la cor - rente nominale.
I >
I /I
C /C
n
n
7
6
I
5
I = corrente C = coppia
4
In = corrente nominale Cn = coppia nominale
MS116 + BEA16-3 + AS16-30-10
3
2
C
1
0
10
30
60
80
100
Tipi di coordinamento Il contattore e l’interruttore per protezione motori controllano e proteggono i motori da so- vraccarichi e corto circuiti secondo i tipi di coordinamento 1 e 2 (IEC 60947-4-1 / EN 60947-4-1) garantendo il seguente livello di continuità operativa: Tipo 1 N elle condizioni di corto circuito, il contattore o avviatore non mette in pericolo per - sone o impianti e non sarà in grado di farli funzionare senza farli riparare o sostituire dei pezzi. Tipo 2 N elle condizioni di corto circuito, il contattore o avviatore non mette in pericolo per - sone o impianti e dopo è operativo. Il rischio di saldatura leggera dei contatti è accet- tabile.
Dati tecnici principali Norme di riferimento Tensione nominale di impiego Ue max.
IEC 60947-4-1 / EN 60947-4-1
690 V - 50/60 Hz
Tensione di isolamento nominale Ui secondo IEC 60947-4-1
690 V
Frequenza di commutazione
≤ 15 avviamenti/ora - 80 % fattore di carico max. - con tempo max. di avviamento 1,5 s ≤ 30 avviamenti/ora - 50 % fattore di carico max. - con tempo max. di avviamento 1,5 s
Temperatura aria ambiente vicino al il dispositivo ≤ 55 °C Grado di protezione IP20
Posizioni di montaggio
Pos . 2
+30° -30°
Pos. 3
Pos. 4
Pos. 1
Pos. 1 ± 30°
Pos. 5
Powered by FlippingBook