ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/86
— Avviatori diretti (DOL) protetti da salvamotori MS116 Con contattori AS
Tipo di coordinamento 1 o 2, AC-3, 16 kA o 50 kA, 400 V, 50/60 Hz
Salvamotori
Contattori
IEC
Tipo
Codice ordine
Range di regolazione corrente
Tipo
Codice ordine
Regolazioni di corrente consentite
Corrente di
Tensione nominale del circuito di comando
AC-3, 400 V Valore nominale di impiego potenza corrente kW A
Uc (1)
intervento magnetico
I >
A
A
V 50 Hz V 60 Hz
A
Coordinamento tipo 1
Coordinamento tipo 2 Iq = 16 kA Iq = 50 kA 0,06 0,2
0,25
MS116-0.25 1SAM250000R1002
0,16...0,25 2,44
24
24
AS09-30-10-20 AS09-30-10-26 AS09-30-10-20 AS09-30-10-26 AS09-30-10-20 AS09-30-10-26 AS09-30-10-20 AS09-30-10-26 AS09-30-10-20 AS09-30-10-26 AS09-30-10-20 AS09-30-10-26 AS09-30-10-20 AS09-30-10-26 AS09-30-10-20 AS09-30-10-26 AS09-30-10-20 AS09-30-10-26 AS09-30-10-20 AS09-30-10-26 AS09-30-10-20 AS09-30-10-26 AS12-30-10-20 AS12-30-10-26 AS12-30-10-20 AS12-30-10-26 AS12-30-10-20 AS12-30-10-26 AS16-30-10-20 AS16-30-10-26
1SBL101001R2010 1SBL101001R2610 1SBL101001R2010 1SBL101001R2610 1SBL101001R2010 1SBL101001R2610 1SBL101001R2010 1SBL101001R2610 1SBL101001R2010 1SBL101001R2610 1SBL101001R2010 1SBL101001R2610 1SBL101001R2010 1SBL101001R2610 1SBL101001R2010 1SBL101001R2610 1SBL101001R2010 1SBL101001R2610 1SBL101001R2010 1SBL101001R2610 1SBL101001R2010 1SBL101001R2610 1SBL111001R2010 1SBL111001R2610 1SBL111001R2010 1SBL111001R2610 1SBL111001R2010 1SBL111001R2610 1SBL121001R2010 1SBL121001R2610
230
230
0,4
0,09 0,3
MS116-0.4 1SAM250000R1003
0,25...0,40 3,9
24
24
230
230
0,63
0,12 0,44 MS116-0.63 1SAM250000R1004
0,40...0,63 6,14
24
24
230
230
1
0,18 0,6
MS116-1.0 1SAM250000R1005
0,63...1,00 11,5
24
24
230
230
1
0,25 0,85 MS116-1.0 1SAM250000R1005
0,63...1,00 11,5
24
24
230
230
1,6
0,37 1,1
MS116-1.6 1SAM250000R1006
1,00...1,60 18,4
24
24
230
230
1,6
0,55 1,5
MS116-1.6 1SAM250000R1006
1,00...1,60 18,4
24
24
230
230
2,5
0,75 1,9
MS116-2.5 1SAM250000R1007
1,60...2,50 28,75
24
24
230
230
4
1,1
2,7
MS116-4.0 1SAM250000R1008
2,50...4,00 50
24
24
230
230
4
1,5
3,6
MS116-4.0 1SAM250000R1008
2,50...4,00 50
24
24
230
230
6,3
2,2
4,9
MS116-6.3 1SAM250000R1009
4,00...6,30 78,75
24
24
230
230
10
3
6,5
MS116-10 1SAM250000R1010
6,30...10,0 150
24
24
230
230
10
4
8,5
MS116-10 1SAM250000R1010
6,30...10,0 150
24
24
230
230
12
5,5
11,5
MS116-12 1SAM250000R1012
8,00...12,0 180
24
24
230
230
15,5
7,5
15,5 MS116-16 1SAM250000R1011
10,0...16,0 240
24
24
230
230
(1) Per le altre tensioni di comando vedere la tabella dei codici di tensione
Accessori principali
Tipo
Codice ordine
Elemento di collegamento per salvamotore
BEA16-3
1SBN081006T1000
Powered by FlippingBook