SOLUZIONI COMPLETE PER PARTENZE MOTORI
10/87
— Avviatori diretti (DOL) protetti da salvamotori MS116 Con contattori ASL
Tipo di coordinamento 1 o 2, AC-3, 16 o 50 kA, 400 V, 50/60 Hz
Salvamotori
Contattori
IEC
Tipo
Codice ordine
Range di regolazione corrente
Tipo
Codice ordine
Regolazioni di corrente consentite
Corrente di
Tensione nominale del circuito di comando
AC-3, 400 V Valore nominale di impiego potenza corrente kW A
I >
intervento magnetico
Uc (1)
A
A
V c.c.
A
Coordinamento tipo 1
Coordinamento tipo 2 Iq = 16 kA Iq = 50 kA 0,06 0,2
MS116-0.25 1SAM250000R1002
0,16...0,25 2,44
24
ASL09-30-10-81 1SBL103001R8110
0,25
0,09 0,3
MS116-0.4 1SAM250000R1003
0,25...0,40 3,9
24
ASL09-30-10-81 1SBL103001R8110
0,4
0,12 0,44 MS116-0.63 1SAM250000R1004
0,40...0,63 6,14
24
ASL09-30-10-81 1SBL103001R8110
0,63
0,18 0,6
MS116-1.0 1SAM250000R1005
0,63...1,00 11,5
24
ASL09-30-10-81 1SBL103001R8110
1
0,25 0,85 MS116-1.0 1SAM250000R1005
0,63...1,00 11,5
24
ASL09-30-10-81 1SBL103001R8110
1
0,37 1,1
MS116-1.6 1SAM250000R1006
1,00...1,60 18,4
24
ASL09-30-10-81 1SBL103001R8110
1,6
0,55 1,5
MS116-1.6 1SAM250000R1006
1,00...1,60 18,4
24
ASL09-30-10-81 1SBL103001R8110
1,6
0,75 1,9
MS116-2.5 1SAM250000R1007
1,60...2,50 28,75
24
ASL09-30-10-81 1SBL103001R8110
2,5
1,1
2,7
MS116-4.0 1SAM250000R1008
2,50...4,00 50
24
ASL09-30-10-81 1SBL103001R8110
4
1,5
3,6
MS116-4.0 1SAM250000R1008
2,50...4,00 50
24
ASL09-30-10-81 1SBL103001R8110
4
2,2
4,9
MS116-6.3 1SAM250000R1009
4,00...6,30 78,75
24
ASL09-30-10-81 1SBL103001R8110
6,3
3
6,5
MS116-10 1SAM250000R1010
6,30...10,0 150
24
ASL12-30-10-81 1SBL113001R8110
10
4
8,5
MS116-10 1SAM250000R1010
6,30...10,0 150
24
ASL12-30-10-81 1SBL113001R8110
10
5,5
11,5
MS116-12 1SAM250000R1012
8,00...12,0 180
24
ASL12-30-10-81 1SBL113001R8110
12
7,5
15,5 MS116-16 1SAM250000R1011
10,0...16,0 240
24
ASL16-30-10-81 1SBL123001R8110
15,5
(1) Per le altre tensioni di comando vedere la tabella dei codici di tensione
Accessori principali
Tipo
Codice ordine
Elemento di collegamento per salvamotore
BEA16-3
1SBN081006T1000
Powered by FlippingBook