Protezione e controllo del motore - Catalogo

SOLUZIONI COMPLETE PER PARTENZE MOTORI

10/89

— Avviatori invertitori protetti da salvamotori Con contattori AS, ASL - aspetti generali

Potete assemblare con facilità un avviatore di inversione grazie alla nostra gamma completa di accessori: • Elemento di connessione BEA16-3 tripolare isolato: si utilizza per colle - gare elettricamente e meccanicamente l'interruttore di protezione ma- nuale MS116 e i contattori AS o ASL. • Unità per interblocco meccanico VM3: basta fissarla fra due contattori senza aumentare la larghezza dell'avviatore. • Kit di collegamento BER16C-3: garantisce una connessione semplice e si - cura fra entrambi i morsetti principali del contattore e un interblocco elettrico fra la bobina e i morsetti del contatto ausiliario incorporato NC di entrambi i contattori. Scegliete ora in modo facile e veloce il vostro avviatore dalle pagine di seguito scegliendo il coordinamento tipo 1 o 2 a 400 V, 50 / 60 Hz, Iq = 16 kA o Iq = 50 kA fino a 7,5 kW.

I >

MS116 Salvamotore

BEA16-3 Elemento di connessione

BER16C-3 Kit di collega- mento

AS ASL Contattori

Schemi elettrici

KM2:5/L3

KM2:5/L3

Q1

Q1

33

34

33

34

Us

Us

Q1

O

O

I> I> I>

II

KM1

KM2

KM1

KM2

I

II

I

KM1

KM2

KM2

KM1

KM2

KM1

Us N

Q1

Us N

Q1

43

44

KM1

KM2

43

44

KM1

KM2

U 1 V 1 W 1

KM2:3/L2

KM2:3/L2

M

Controllo locale in c.a.

Controllo remoto in c.a.

3

Circuito di potenza trifase

Q1

Q1

33

34

33

34

+

+

O

O

II

KM1

KM2

KM1

KM2

I

II

I

KM2

KM1

KM2

KM1

KM1

KM2

KM1

KM2

Q1

Q1

-

-

43

44

43

44

Controllo locale in c.c.

Controllo remoto in c.c.

Powered by