ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/88
— Avviatori invertitori protetti da salvamotori Con contattori AS, ASL - aspetti generali
Applicazione L'avviamento inverso alla massima tensione per il controllo di motori asincroni trifase è una soluzione semplice ed economica caratterizzata da un'elevata coppia di avvio (da 1,9 a 2,1 volte la coppia di massima velocità) e una corrente di avvio da 5,5 a 7 volte la corrente nominale.
I >
I /I
C /C
n
n
7
6
I
5
I = corrente C = coppia
4
In = corrente nominale Cn = coppia nominale
3
MS116 + BEA16-3 + VM3 + BER16C-3 + AS16-30-01
2
C
1
0
10
30
60
80
100
Tipi di coordinamento Il contattore e l'interruttore per protezione motori controllano e proteggono i motori dal so- vraccarico e dai cortocircuiti in base ai tipi di coordinamento 1 e 2 (IEC 60947-4-1 / EN 60947-4-1), garantendo il seguente livello di continuità operativa: Tipo 1 In condizioni di cortocircuito, il contattore o avviatore non pone in condizioni di ri - schio persone o impianti e non è in grado di operare senza prima essere riparato o sottoposto a sostituzione di sue parti. Tipo 2 In condizioni di cortocircuito, il contattore o avviatore non pone in condizioni di ri - schio persone o impianti ed è in grado di riprendere la sua normale operatività. Il ri - schio di leggere saldature dei contatti è accettabile.
Dati tecnici principali Norme di riferimento Tensione nominale di impiego Ue max.
IEC 60947-4-1 / EN 60947-4-1
690 V - 50/60 Hz
Tensione di isolamento nominale Ui secondo IEC 60947-4-1 690 V Frequenza di commutazione
≤ 15 avviamenti/ora - 80 % fattore di carico max. - con tempo max. di avviamento 1,5 s ≤ 30 avviamenti/ora - 50 % fattore di carico max. - con tempo max. di avviamento 1,5 s
Temperatura aria ambiente vicino al il dispositivo
≤ 55 °C
Grado di protezione IP20 Nota: È necessario introdurre un ritardo di commutazione minimo di 50 ms fra la rispettiva apertura e chiusura dei contattori di in- versione con funzionamento c.a.
Posizioni di montaggio
Pos . 2
+30° -30°
Pos. 4
Pos. 3
Pos. 1
Pos. 1 ± 30°
Pos. 5
Powered by FlippingBook