ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/96
— Avviatori diretti (DOL) protetti da relè di sovraccarico termico Con contattori AS, ASL
Contattori - funzionamento in c.a. Contattori
Accessori
Relè di sovraccarico termico
IEC
Tensione nominale circuito di comando
Tipo
Codice ordine
Intervalli di regolazione
Tipo Codice ordine
AC-3, 400 V Valore nominale di potenza corrente kW A
Uc (1)
V 50 Hz V 60 Hz
A ... A
-
4
8,5
24
24
AS09-30-10-20 1SBL101001R2010
7,60...10,0 T16-10 1SAZ711201R1043
230
230
AS09-30-10-26 1SBL101001R2610
-
5,5
11,5
24
24
AS12-30-10-20 1SBL111001R2010
10,0...13,0 T16-13 1SAZ711201R1045
230
230
AS12-30-10-26 1SBL111001R2610
-
7,5
15,5 24
24
AS16-30-10-20 1SBL121001R2010
13,0...16,0 T16-16 1SAZ711201R1047
230
230
AS16-30-10-26 1SBL121001R2610
Contattori - funzionamento in c.c. IEC Tensione nominale Tipo
Codice ordine
Intervalli di regolazione
Tipo
Codice ordine
circuito di comando
AC-3, 400 V Valore nominale di potenza corrente kW A
Uc (1)
c.c.
A ... A
-
4
8,5
24
ASL09-30-10-81 1SBL103001R8110
7,60...10,0 T16-10 1SAZ711201R1043
-
5,5
11,5
24
ASL12-30-10-81 1SBL113001R8110
10,0...13,0 T16-13 1SAZ711201R1045
-
7,5
15,5 24
ASL16-30-10-81 1SBL123001R8110
13,0...16,0 T16-16 1SAZ711201R1047
(1) Per le altre tensioni di comando vedere la tabella dei codici di tensione
Vedere la tabella qui sotto per tutti gli intervalli di regolazione
Intervalli di regolazione A ... A 0,10...0,13 0,13...0,17 0,17...0,23 0,23...0,31 0,31...0,41 0,41...0,55 0,55...0,74 0,74...1,00 1,00...1,30 1,30...1,70 1,70...2,30 2,30...3,10 3,10...4,20 4,20...5,70 5,70...7,60 7,60...10,0 10,0...13,0 13,0...16,0
Tipo
Codice ordine
T16-0.13 1SAZ711201R1005 T16-0.17 1SAZ711201R1008 T16-0.23 1SAZ711201R1009 T16-0.31 1SAZ711201R1013 T16-0.41 1SAZ711201R1014 T16-0.55 1SAZ711201R1017 T16-0.74 1SAZ711201R1021 T16-1.0 1SAZ711201R1023 T16-1.3 1SAZ711201R1025 T16-1.7 1SAZ711201R1028 T16-2.3 1SAZ711201R1031 T16-3.1 1SAZ711201R1033 T16-4.2 1SAZ711201R1035 T16-5.7 1SAZ711201R1038 T16-7.6 1SAZ711201R1040 T16-10 1SAZ711201R1043 T16-13 1SAZ711201R1045 T16-16 1SAZ711201R1047
Powered by FlippingBook