SOLUZIONI COMPLETE PER PARTENZE MOTORI
10/97
— Avviatori invertitori protetti da relè di sovraccarico termico Con contattori AS, ASL
Contattori - funzionamento in c.a. Contattori
Relè di sovraccarico termico
Accessori
VM3
+
CA3-10
BER16C-3
IEC
Tensione nominale circuito di comando
Tipo
Codice ordine
Intervalli di regolazione
Tipo Codice ordine
Tipo
Codice ordine
AC-3, 400 V Valore nominale di potenza corrente kW A
Uc (1)
V 50 Hz V 60 Hz
A ... A
4
8,5
24
24
AS09-30-01-20 1SBL101001R2001
7,60...10,0 T16-10 1SAZ711201R1043
BER16C-3 + VM3 + 2x CA3-10 BER16C-3 + VM3 + 2x CA3-10 BER16C-3 + VM3 + 2x CA3-10
1SBN081012R1000 + 1SBN031005T1000 + 1SBN011010T1010 1SBN081012R1000 + 1SBN031005T1000 + 1SBN011010T1010 1SBN081012R1000 + 1SBN031005T1000 + 1SBN011010T1010
230 230 AS09-30-01-26 1SBL101001R2601
5,5
11,5
24
24
AS12-30-01-20 1SBL111001R2001
10,0...13,0 T16-13 1SAZ711201R1045
230 230 AS12-30-01-26 1SBL111001R2601
7,5
15,5 24
24
AS16-30-01-20 1SBL121001R2001
13,0...16,0 T16-16 1SAZ711201R1047
230 230 AS16-30-01-26 1SBL121001R2601
Contattori - funzionamento in c.c. IEC Tensione nominale circuito di comando Tipo
Tipo
Codice ordine
Codice ordine
Intervalli di regolazione
Tipo Codice ordine
AC-3, 400 V Valore nominale di potenza corrente kW A
Uc (1)
c.c.
A ... A
4
8,5
24
ASL09-30-10-81 1SBL103001R8110
7,60...10,0 T16-10 1SAZ711201R1043
BER16C-3 + VM3 + 2x CA3-10 BER16C-3 + VM3 + 2x CA3-10 BER16C-3 + VM3 + 2x CA3-10
1SBN081012R1000 + 1SBN031005T1000 + 1SBN011010T1010 1SBN081012R1000 + 1SBN031005T1000 + 1SBN011010T1010 1SBN081012R1000 + 1SBN031005T1000 + 1SBN011010T1010
5,5
11,5
24
ASL12-30-10-81 1SBL113001R8110
10,0...13,0 T16-13 1SAZ711201R1045
7,5
15,5 24
ASL16-30-10-81 1SBL123001R8110
13,0...16,0 T16-16 1SAZ711201R1047
(1) Per le altre tensioni di comando vedere la tabella dei codici di tensione
Vedere la tabella qui sotto per tutti gli intervalli di regolazione
Intervalli di regolazione
Tipo Codice ordine
A ... A 0,10...0,13 T16-0.13 1SAZ711201R1005 0,13...0,17 T16-0.17 1SAZ711201R1008 0,17...0,23 T16-0.23 1SAZ711201R1009 0,23...0,31 T16-0.31 1SAZ711201R1013 0,31...0,41 T16-0.41 1SAZ711201R1014 0,41...0,55 T16-0.55 1SAZ711201R1017 0,55...0,74 T16-0.74 1SAZ711201R1021 0,74...1,00 T16-1.0 1SAZ711201R1023 1,00...1,30 T16-1.3 1SAZ711201R1025 1,30...1,70 T16-1.7 1SAZ711201R1028 1,70...2,30 T16-2.3 1SAZ711201R1031 2,30...3,10 T16-3.1 1SAZ711201R1033 3,10...4,20 T16-4.2 1SAZ711201R1035 4,20...5,70 T16-5.7 1SAZ711201R1038 5,70...7,60 T16-7.6 1SAZ711201R1040 7,60...10,0 T16-10 1SAZ711201R1043 10,0...13,0 T16-13 1SAZ711201R1045 13,0...16,0 T16-16 1SAZ711201R1047
Powered by FlippingBook