ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
10/102
— Protetti da relè di sovraccarico termico Dimensioni di ingombro con contattori AS, ASL
Avviatori diretti (DOL)
72.5 2.85"
2 x M4 8-32 UNC
2 x M4 8-32 UNC
7 0.28"
10 0.39"
ø 4.2 0.17"
ø 4.2 0.17"
45 1.77"
5.5 0.22"
5 0.2"
35 1.38"
5 0.2"
35 1.38"
c.a.
c.c.
17.3 0.68"
5.3 0.21"
70.8 2.79"
Avviatori invertitori
2 x M4 8-32 UNC
72.5 2.85"
67.3 2.65"
7 0.28"
10 0.39"
c.a.
ø 4.2 0.17"
5.5 0.22"
80 3.15"
2 x M4 8-32 UNC
c.c.
ø 4.2 0.17"
17.3 0.68"
5.3 0.21"
90 3.54"
70.8 2.79"
80 3.15"
Avviatori stella-triangolo
103.7 4.08 "
2 x M4 8-32 UNC
157.5 6.2"
72.5 2.85"
7 0.28"
c.a.
ø 4.2 0.17"
5.5 0.22"
125 4.92"
2 x M4 8-32 UNC
5.9 0.23"
22.5 0.89"
c.c.
ø 4.2 0.17"
5.3 0.21"
17.3 0.68"
70.8 2.79"
125 4.92"
Dimensioni principali in mm, pollici
Powered by FlippingBook