SOLUZIONI COMPLETE PER PARTENZE MOTORI
10/101
— Avviatori stella-triangolo protetti da relè di sovraccarico termico Con contattori AS, ASL
Kit di collegamento Unità di interblocco meccanico
Blocco di contatti ausiliari
Temporizzatore elettronico
Relè di sovraccarico termico
Valore della corrente di impostazione: corrente motore nominale x 0,58
Tipo
Codice ordine
Tipo
Codice ordine
Tipo
Codice ordine
Intervalli di regolazione
Tipo Codice ordine
A ... A 7,60…10,0 T16-10 1SAZ711201R1043
BEY16C-3 + VM3
KM1: 1 x CA3-10
1SBN011010T1010
CT-SDS… vedere
1SBN081018R2000 + 1SBN031005T1000
“Informazioni di dettaglio per l’ordinazione”
KM2: 1 x CA3-10
1SBN011010T1010
10,0...13,0 T16-13 1SAZ711201R1045
BEY16C-3 + VM3
KM1: 1 x CA3-10
1SBN011010T1010
CT-SDS… vedere
1SBN081018R2000 + 1SBN031005T1000
“Informazioni di dettaglio per l’ordinazione”
KM2: 1 x CA3-10
1SBN011010T1010
Tipo
Codice ordine
Tipo
Codice ordine
Tipo
Codice ordine
Intervalli di regolazione
Tipo Codice ordine
A ... A 7,60...10,0 T16-10 1SAZ711201R1043
BEY16C-3 + VM3 BEY16C-3 + VM3
KM1: 1 x CA3-10
1SBN011010T1010
CT-SDS… vedere
1SBN081018R2000 + 1SBN031005T1000 1SBN081018R2000 + 1SBN031005T1000
“Informazioni di dettaglio per l’ordinazione”
KM2: 1 x CA3-10
1SBN011010T1010
10,0...13,0 T16-13 1SAZ711201R1045
KM1: 1 x CA3-10
1SBN011010T1010
CT-SDS… vedere
“Informazioni di dettaglio per l’ordinazione”
KM2: 1 x CA3-10
1SBN011010T1010
Vedere la tabella qui sotto per tutti gli intervalli di regolazione
Intervalli di regolazione
Tipo Codice ordine
A ... A 0,10...0,13 T16-0.13 1SAZ711201R1005 0,13...0,17 T16-0.17 1SAZ711201R1008 0,17...0,23 T16-0.23 1SAZ711201R1009 0,23...0,31 T16-0.31 1SAZ711201R1013 0,31...0,41 T16-0.41 1SAZ711201R1014 0,41...0,55 T16-0.55 1SAZ711201R1017 0,55...0,74 T16-0.74 1SAZ711201R1021 0,74...1,00 T16-1.0 1SAZ711201R1023 1,00...1,30 T16-1.3 1SAZ711201R1025 1,30...1,70 T16-1.7 1SAZ711201R1028 1,70...2,30 T16-2.3 1SAZ711201R1031 2,30...3,10 T16-3.1 1SAZ711201R1033 3,10...4,20 T16-4.2 1SAZ711201R1035 4,20...5,70 T16-5.7 1SAZ711201R1038 5,70...7,60 T16-7.6 1SAZ711201R1040 7,60...10,0 T16-10 1SAZ711201R1043 10,0...13,0 T16-13 1SAZ711201R1045 13,0...16,0 T16-16 1SAZ711201R1047
CT-SDS…
Informazioni di dettaglio per l’ordinazione - Accessori principali Tipo Codice ordine Q.tà conf. Peso (1 pz.) kg
28-48 V c.c.
CT-SDS.22S 1SVR730210R3300
1
0,114
Temporizzatore elettronico*
24-240 V c.a. 380-440 V c.a.
CT-SDS.23S 1SVR730211R2300
1
0,118
* 7 intervalli temporali (0,05 s - 10 min), 50 ms tempo di transizione, 2 contatti n/a, 3 LED
Powered by FlippingBook