CERTIFICAZIONI E APPROVAZIONI
11/15
— Norme e categorie di utilizzo
Categorie di utilizzo (cont.) Comando di circuiti di potenza in c.c.
L’estinzione dell’arco in corrente continua è molto più difficoltosa che in corrente alternata. Le condizioni di interruzione sono tanto più gravose quanto più elevati sono i valori della costante di tempo e della tensione, quindi tali da rendere neces - sario il collegamento in serie di più poli per migliorare le condizioni di interruzione.
Comando di circuiti in c.a. per correnti elevate Le prestazioni dei contattori possono essere migliorate collegando i poli in parallelo.
Comando di circuiti in funzionamento temporaneo o intermittente Per queste applicazioni sono ammesse correnti di impiego superiori.
Influenza della lunghezza dei cavi di alimentazione usati nei circuiti di comando dei contattori A causa della resistenza o reattanza capacitiva dei cavi, possono sorgere difficoltà all’apertura e alla chiusura dei contattori, in funzione delle tensioni di impiego, delle sezioni dei cavi, dei valori di assorbimento della bobina e del tipo di collegamento.
Condizioni di chiusura e interruzione per le categorie di utilizzo Categoria di utilizzo Condizioni per le prove di durata Funzionamento occasionale
Poteri di chiusura e interruzione - 50 cicli operativi
Condizioni di chiusura
Condizioni di interruzione
Condizioni di chiusura
Condizioni di interruzione
Cos. φ o L/R (ms) I/Ie
Cos. φ o L/R (ms) Ic/Ie
Cos. φ o L/R (ms) Ic/Ie
Cos. φ o L/R (ms)
I/Ie
U/Ue
U/Ue
Ur/Ue
Ur/Ue
Contattori per comando di circuiti in c.a. AC-1 1 1
0,95 0,65 0,65 0,35 0,35 0,65 0,35 0,35
1
1 1
0,95 0,65 0,65 0,35 0,35 0,65 0,35 0,35
1,5
1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
0,8
1,5
1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
0,8
AC-2 AC-3
2,5
1 1 1 1 1 1 1
2,5
4
0,65 0,45 0,45 0,35 0,45 0,45 0,35
4 8 8 8
0,65 0,45 0,45 0,35 0,45 0,45 0,35
Ie < 17 A
6 6 6 6 6 6
1 1 1 6 6 6
0,17 0,17 0,17
10 10 10 12 12 12
17 < Ie < 100 A
Ie > 100 A Ie < 17 A
AC-4
1 1 1
10 10 10
17 < Ie < 100 A
Ie > 100 A
Contattori per comando di circuiti in c.c. DC-1 1 1
1 2
1
1 1 1
1 2
1,5
1,05 1,05 1,05
1
1,5
1,05 1,05 1,05
1
DC-3 DC-5
2,5 2,5
1 1
2,5 2,5
4 4
2,5
4 4
2,5
7,5
7,5
15
15
Contattori ausiliari per comando di circuiti in c.a. AC-14 (≤ 72 VA) – – –
–
–
–
6
1,1 1,1
0,7 0,3
6
1,1 1,1
0,7 0,3
AC-15
(> 72 VA)
10
1
0,7
1
1
0,4
10
10
Contattori ausiliari per comando di circuiti in c.c. Categoria di utilizzo Funzionamento standard
Funzionamento occasionale Poteri di chiusura e interruzione - 50 cicli operativi
Condizioni di chiusura
Condizioni di interruzione
Condizioni di chiusura
Condizioni di interruzione
I/Ie
U/Ue
T0.95 6 P (1)
I/Ie
U/Ue
T0.95 6 P (1)
Ic/Ie
Ur/Ue
T0.95 6 P (1) 15 ms
Ic/Ie
Ur/Ue
T0.95 6 P (1)
DC-13 DC-14
1
1
1
1
1,1
1,1 1,1
1,1
1,1 1,1
– 15 ms (1) Il valore "6 x P" deriva da una relazione empirica che si considera rappresentativa della maggior parte dei carichi magnetici in c.c. fino al limite superiore di P = 50 W (6 x P = 300 ms). Si ammette che i carichi con assorbimento di energia superiore a 50 W siano composti da carichi in parallelo ridotti. Il valore di 300 ms deve quindi rappresentare il limite superiore, qualunque sia il valore della potenza assorbita. – – – – – 10 10
Legenda: U (I)
= tensione (corrente) applicata
Ur
= tensione di ripristino
L/R = costante di tempo del circuito di prova Ue (Ie) = tensione (corrente) nominale di impiego Ic = corrente di chiusura e corrente interrotta espressa in c.c. o in c.a. come valore efficace (rms) dei componenti simmetrici T0.95 = tempo richiesto per raggiungere il 95% della corrente in regime permanente, espresso in millisecondi
Powered by FlippingBook