ABB PROTEZIONE E CONTROLLO DEL MOTORE
11/16
— Standard Nord Americani e categorie di utilizzo
A seconda della categoria di utilizzo o rating destinato ad un contattore, gli standard Nord Americani richiedono due prove principali: una prova di durata per simulare le capacità di apertura e chiusura durante il suo ciclo di funzionamento, e una prova di sovraccarico per simulare condizioni periodiche più gravose rispetto alle esigenze convenzionali della specifica applicazione. Le configurazioni di
prova si differenziano per quanto riguarda la corrente, il fattore di potenza e il numero di cicli di funzionamento. Le tabelle sottostanti forniscono un confronto dei tipi di test di carico per contattori nominali fino a 100 A. Prove per contattori fino a 100 A con carico in c.a. Prova armonizzata Categoria di utilizzo Prova di durata (convenzionale) Prova di sovraccarico (occasionale)
Marcatura del carico richiesta
IEC UL CSA
Multiplo della corrente
Fattore di potenza
Numero di cicli
Multiplo della corrente
Fattore di potenza
Numero di cicli
Uso generico, non induttivo o carichi leggermente induttivi, forni a resistenza e riscaldatori AC-1: uso generico 1 0,8 6000 1,5 0,8 50
–
Resistivo in c.a.
1 1
1 1
6000
1,5
1 1
50 50
"Resistivo" "Resistenza"
Resistivo in c.a. riscaldamento dell'aria
100000 1,5
Controllo riscaldamento elettrico in c.a. 1
1
250000 1,5
1
50
–
Carichi motore
AC-2: Motori ad anelli
2
0,65 0,45
6000 6000
4
0,65 0,45
50
– –
AC-3: Motori a gabbia di scoiattolo 2
10 in apertura 8 in apertura chiusura
50 in apertura + 50 in apertura chiusura
Motore in c.a. (commutazione semplice) Controllo elevatore, motore in c.a. AC-4: avviamento, inversione di marcia, marcia a impulsi
2
0,40 – 0,50 1000
LRA (~6)
0,40 – 0,50 50
–
2 6
0,50 0,45
500000
n/a
n/a
n/a
"Elevator duty"
6000
12 in apertura 10 in apertura chiusura
0,45
50 in apertura + 50 in apertura chiusura
–
Carichi luce e lampade
AC-5a: Lampade a scarica
2
0,45
6000 6000
3
0,45
50 50
"Ballast"
AC-5b: Lampade a incandescenza 1
Lampada
1,5
Lampada
"Tungsten"
Trasformatori e condensatori AC-6a: trasformatori
Il produttore deve verificare il rating AC-6a testando con un trasformatore, oppure può derivare i rating dai valori AC-3. I rating capacitivi possono essere derivati da test mediante la commutazione di condensatori o assegnati sulla base della pratica e dell’esperienza consolidata.
AC-6b: condensatori
Commutazione carichi capacitivi (kVar)
1
Condensatore 6000
1,5
Condensatore 50
–
Motori ermetici per compressori di refrigerazione AC-8a: motore ermetico per compressore di refrigerazione 1 0,8
30000 6
0,45
50
"Hermetic refrigeration compressor"
AC-8b: motori ermetici per compressori di refrigerazione
6
0,45
6000
6
0,45
50
–
(riarmo automatico)
Nota: le informazioni di cui sopra sono una panoramica della norma UL 60947-4-1 tabelle 1, 7, 10, 5.4.1DV.1.1, 8.2.4.1DV.1.1, e 8.2.4.2DV.1.1 e sono solo a scopo di confronto.
Prove per carichi in c.c. per contattori fino a 100 A Prova armonizzata Categoria di utilizzo Prova di durata
Marcatura del carico richiesta
Prova di sovraccarico
IEC UL CSA
Multiplo della corrente
L/R ms
Numero di cicli
Multiplo della corrente
L/R ms
Numero di cicli
Uso generico, non induttivo o carichi leggermente induttivi, forni a resistenza e riscaldatori DC-1: uso generico 1 1 6000 1,5 1 50
–
Resistivo in c.c.
1 1
1 1
6000
1,5
1 1
50 50
"Resistivo" "Resistenza"
Resistivo in c.c. riscaldamento dell'aria
100000 1,5
Carichi motore
DC-3: motori in derivazione Motore in c.c. (commutazione semplice) Controllo elevatore, motore in c.c.
2,5
2
6000 1000
4
2,5 n/a
50 50
– –
2
n/a
10
2
n/a 7,5
500000
Non applicabile
"Elevator duty"
DC-5: motori di serie
2,5
6000
4
15
50
–
Carichi luce e lampade
DC-6: lampade a incandescenza 1 "Tungsten" Nota: le informazioni di cui sopra sono una panoramica della norma UL 60947-4-1 tabelle 1, 7, 10, 5.4.1DV.1.1, 8.2.4.1DV.1.1, e 8.2.4.2DV.1.1 e sono solo a scopo di confronto. Lampada 6000 1,5 Lampada 50
Powered by FlippingBook