Quadri e contenitori in materiale isolante

QUADRI E CONTENITORI IN MATERIALE ISOLANTE

204

— Quadri Gemini Grado di protezione IP

1a cifra definita dalla Norma EN 60 529 Come indicato nella tabella seguente, il grado di protezione IP è espresso da due cifre caratteristiche in funzione del comportamento del prodotto a cui si riferisce secondo le prescrizioni delle Norme CEI 70-1 e CEI EN 60529.

2a cifra definita dalla Norma CEI 70-1 - IEC 60529 Con il grado di protezione IP66, i quadri Gemini sono totalmente protetti contro la penetrazione di polveri e contro la penetrazione di getti d’acqua della portata delle onde marine.

1 a CIFRA: protezione contro i corpi solidi 1

2 a CIFRA: Protezione contro i liquidi 1

Nessuna protezione

Nessuna protezione

2

2

ø 50mm

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi di diametro superiore a 50 mm

Protezione contro la penetrazione di gocce d’acqua in caduta verticale

ø 12mm

3

3

15°

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi di diametro superiore a 12 mm o di lunghezza superiore a 80 mm

Protezione contro la penetrazione di gocce d’acqua in caduta fino a 15° rispetto all’asse verticale

4

4

60°

Protezione contro la penetrazione di gocce d’acqua in caduta fino a 60° rispetto all’asse verticale

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi di diametro o spessore superiori a 2,5 mm

ø 2,5mm

5

5

Protezione contro la penetrazione di corpi solidi di diametro o spessore superiori a 1,0 mm

Protezione contro la penetrazione di spruzzi d’acqua da tutte le direzioni

ø 1mm

6

6

Gemini

Protezione contro la penetrazione di getti d’acqua riversati con una lancia da tutte le direzioni

Protezione contro la penetrazione di polveri

7

7

Totale protezione contro la penetrazione di polveri

Protezione contro la penetrazione di getti d’acqua della portata delle onde marine

8

Protezione contro la penetrazione di acqua durante l’immersione temporanea

9

Protezione contro la penetrazione di acqua durante l’immersione continua

CT_quadri_CAP6-12.indd 204

28/06/22 11:07

Powered by