Abilitiamo un futuro più sostenibile ed efficiente nell'uso delle risorse grazie alla nostra leadership tecnologica nell'elettrificazione e nell'automazione
Slide Number 1 | 1 |
Slide Number 2 | 2 |
Slide Number 3 | 3 |
Le tecnologie di ABB sono al centro dell'accelerazione della transizione energetica | 4 |
Slide Number 5 | 5 |
Il nostro programma di sostenibilità è pienamente in linea con questa missione | 6 |
Slide Number 7 | 7 |
Slide Number 8 | 8 |
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU | 9 |
Siamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi e le ambizioni di sostenibilità entro il 2030 | 10 |
Highlight della sostenibilità 2022 | 11 |
Il nostro impatto | 12 |
Il nostro impatto in Italia | 13 |
ABB Valutazioni ESG | 14 |
— Consentiamo una società a basse emissioni | 15 |
Slide Number 16 | 16 |
Emissioni di ABB | 17 |
Emissioni evitate | 18 |
ABB in azione | 19 |
— Conserviamo le risorse | 20 |
Rifiuti | 21 |
Circolarità | 22 |
ABB in azione | 23 |
— Promuoviamo il progresso sociale | 24 |
Salute e sicurezza | 25 |
Diversity and inclusion | 26 |
Coinvolgimento dei dipendenti | 27 |
Impegno nella comunità | 28 |
Diritti umani | 29 |
ABB in azione | 30 |
— Agire con integrità e trasparenza | 31 |
Integrità | 32 |
— Governance della sostenibilità | 33 |
Governance della sostenibilità | 34 |
— Coinvolgimento degli stakeholder | 35 |
— La storia della sostenibilità di ABB | 36 |
Slide Number 37 | 37 |
Powered by FlippingBook