RACCORDO IN NYLON DRITTO - TIPO JKNH E JKBH
49
— Raccordo in nylon dritto Tipo JKNH e JKBH
— Tipo JKNH - Raccordo in due pezzi, dritto, IP69, filettatura metrica
Dimensioni
Dimensioni filettatura metrica
Adatta alle dimensioni guaina NW
N. d’ordinazione blu
g (mm)
Ø ID (mm)
Ø D (mm)
L max. (mm)
sw (mm)
Peso kg/100 pz
Confezione/ pz
JKNH-M162 JKNH-M202 JKNH-M207 JKNH-M257 JKNH-M253 JKNH-M323 JKNH-M329 JKNH-M409 JKNH-M406 JKNH-M506 JKNH-M508 JKNH-M638
M16 x 1,5 M20 x 1,5 M20 x 1,5 M25 x 1,5 M25 x 1,5 M32 x 1,5 M32 x 1,5 M40 x 1,5 M40 x 1,5 M50 x 1,5 M50 x 1,5 M63 x 1,5
12 11,0 12 12,5 17 14,5 17 16,5 23 19,0 23 23,0 29 26,0 29 29,0
11,0 11,0 11,0 12,0 12,0 15,0 15,0 19,0
28,5 28,5 35,0 35,0 42,0 43,0 51,5 51,5
47,5 47,5 53,5 54,5 57,0 60,5 65,5 69,5
25 25 32 32 38 38 46 46
0,8 0,9 1,4 1,5 1,7 2,0 3,2 3,7 5,9 6,2 7,5 7,8
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
JKNH
Omologazioni
36 32,0 19,0 65,0 75,0 60
36 37,5 48 42,0 48 48,5
19,0 19,0 19,0
65,0 75,0 75,0
75,0 81,0 81,0
60 70 70
Resistenza agli impatti molto elevata - facile installazione Anti corrosione Eccellente resistenza allo strappo della guaina Protezione di sistema per "splash zone" in interni
— Tipo JKBH - gomito curvo a 90°, IP69, filettatura metrica
Dimensioni
N. d’ordinazione blu
Adatta alle dimensioni guaina NW
Filettatura metrica
g (mm)
d1 (mm)
d2 (mm)
d3 (mm)
SW (mm)
A (mm)
B (mm)
R (mm)
Peso kg/100 pz
Confezione/ pz
JKBH-M162 M16 x 1,5 JKBH-M202 M20 x 1,5 JKBH-M207 M20 x 1,5 JKBH-M257 M25 x 1,5 JKBH-M253 M25 x 1,5 JKBH-M323 M32 x 1,5 JKBH-M329 M32 x 1,5 JKBH-M409 M40 x 1,5 JKBH-M406 M40 x 1,5 JKBH-M506 M50 x 1,5 JKBH-M508 M50 x 1,5 JKBH-M638 M63 x 1,5
12 11 8,0 28,5 24,0 15,0 44,5 72,0 28,0 12 11 11,8 28,5 28,0 15,0 44,5 74,0 28,0 17 11 11,5 35,0 29,0 20,0 50,0 81,0 29,5 17 12 16,5 35,0 35,0 20,0 51,0 84,0 29,5 23 12 16,0 43,0 35,0 26,0 59,5 92,0 35,0 23 15 22,5 43,0 40,0 26,0 63,0 94,5 35,0 29 15 23,0 51,5 43,0 33,0 73,0 108,0 41,5 29 19 28,5 51,5 51,0 33,0 77,0 112,0 41,5 36 19 29,5 60,5 55,0 41,0 87,5 126,0 49,0 36 19 37,0 60,5 59,0 41,0 87,5 128,0 49,0 48 19 38,5 73,0 69,0 46,0 100,5 145,5 55,5 48 19 48,0 73,0 75,0 55,0 100,5 148,5 55,5
1,5 1,3 2,5 2,2 3,9 3,2 6,8 6,0
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
JKBH
Omologazioni
11,0
9,0
18,0 14,0
Resistenza agli impatti molto elevata - facile installazione Anti corrosione Eccellente resistenza allo strappo della guaina Protezione di sistema per "splash zone" in interni
Powered by FlippingBook