SISTEMI FLESSIBILI PER LA PROTEZIONE DEI CAVI ELETTRICI PMA PER APPLICAZIONI CON REQUISITI ELEVATI
50
— PMAFIX IP66, IP68 (IP69) Dettagli tecnici generali
Raccordi PMAFIX, la gamma ideale per montare facilmente la guaina grazie al sistema di bloccaggio brevettato.
Materiale • Raccordi in poliammide 6 speciale modificata • Filettature in ottone nichelato o poliammide 6 • Autoestinguente • Senza alogeni, conforme alle direttive REACH + ROHS • Ottime proprietà chimiche • Intervallo di temperature: da –40°C a +105°C, istantanee fino a +160°C Caratteristiche • Eccellente resistenza all’estrazione della guaina • Elevata resistenza all’impatto • Collegamento senza vibrazioni alle guaine PMA corrugate • Adatto ai profili della guaina – fine (T) e grosso (G) • Per evitare l’apertura accidentale, lo smontaggio è possibile solo utilizzando un cacciavite
Il raccordo PMAFIX offre nella sua ampia gamma diversi livelli di protezione, ad esempio IP66 e IP68, secondo la direttiva IEC 60529. La gamma in breve: - I raccordi IP66 sono dotati di una clip di sicurezza universale pre-installata che assicura un rapido montaggio “push-in”. - I raccordi IP68 per requisiti elevati vengono forniti con una speciale guarnizione di tenuta da installare sulla guaina. - I nuovi raccordi PMAFIX IP68GT combinano il più semplice montaggio push-in con le massime prestazioni di tenuta. Inoltre è possibile fare l’upgrade a IP69K montando successivamente un elemento di protezione dall’acqua.
Powered by FlippingBook